TIDM-NFC-SDM

NFC 收发器的直接模式,支持 MIFARE® 经典和专有协议

TIDM-NFC-SDM

设计文件

概述

TRF7970A 和 TRF7964A 上的特殊直接模式可提供灵活性,轻松支持大量专有协议,其中最常见的是 MIFARE Classic。在这些应用中,特殊直接模式极大地降低了主机 MCU 上的资源要求,同时提高操作稳定性。该设计在广泛可用的 TRF7970AEVM 上展示了 MIFARE Classic 身份验证。

特性
  • 具有展示 MIFARE Classic 标签身份验证的 TRF7970A 读取器固件
  • 允许用户轻松更改用于身份验证的 MIFARE Classic 密钥
  • 在易于使用、广泛可用的参考平台 TRF7970AEVM 上开发而成
  • 固件可移植到其他微控制器。
  • 此设计中讨论的源代码可从 SLOA214 下载。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRDB1.PDF (392 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDB0.PDF (222 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC955.ZIP (155 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430F2370具有 32KB 闪存、2KB SRAM、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU

数据表: PDF
其他无线产品

TRF7960ATRF7960A 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7963ATRF7963A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO14443A/B 标准)

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7964ATRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz NFC/RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7970A多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 Using Special Direct Mode With the TRF7970A 2015年 2月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频