NFC EZ430 阅读器模块参考设计 TIDM-NFC-EZ430-MODULE (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该参考设计提供近场通信 (NFC) 模块的完整硬件和固件示例。该模块使用 TI 的 eZ430 UART 连接实现简单连接。该固件示例通过读取 ISO15693、ISO14443A、ISO14443B 和 Felica 标签演示了 NFC 读取器/写入器功能。与一些评估模块不同,该 NFC 模块经过特别设计,易于集成到现有应用中。这样降低了对开发人员资源的需求,同时仍然支持完整的功能。

特性
  • UART EZ430 115.2 kbaud 接口
  • 读取 ISO15693、ISO14443A、ISO14443B 和 Felica 标签
  • 模块包括板载 MCU 和堆栈以减少对主机 MCU 的需求
  • 旨在作为带有简单通信接口的即插即用模块
  • 防碰撞功能允许一次性读取多个 NFC 标签
  • 设计经过测试,并包含固件、GUI 软件、硬件设计和应用报告

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430G2553  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TRF7960  TRF7960 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC  无线连接  样片或购买 不可用
TRF7960A  TRF7960A 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC  无线连接  样片或购买 不可用
TRF7961  TRF7961 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准)  无线连接  样片或购买 不可用
TRF7962A  TRF7962A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准)  无线连接  样片或购买 不可用
TRF7963A  TRF7963A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO14443A/B 标准)  无线连接  样片或购买 不可用
TRF7964A  TRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz RFID 读/写器 IC  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430G2553 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TRF7960 下载 下载
TRF7960A 下载 下载
TRF7961 下载 下载
TRF7962A 下载
TRF7963A 下载
TRF7964A 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1721 2014年 8月 25日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 119 2014年 11月 7日
PDF 82 2014年 8月 28日
PDF 55 2014年 8月 28日
PDF 65 2014年 8月 28日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章