TIDM-NFC-DESFIRE-AES

近场通信 (NFC) MIFARE DESFire EV1 标签验证参考设计

TIDM-NFC-DESFIRE-AES

设计文件

概述

MIFARE DESFire EV1 是一种 ISO14443A RFID 应答器,也是用于众多 NFC 和 RFID 安防应用的 NFC 4A 类标签平台,因为它能够无障碍运行或作为使用 AES 加密的安全应答器。此设计使用 TI AES 库以及 MSP430G2553 LaunchPad+DLP-7970ABP BoosterPack 来简单地展示一套对 MIFARE DESFire EV1 标签进行 AES 身份验证的经济高效型读取器系统解决方案。
此设计中所述的示例代码可从设计指南中下载。

特性
  • 具有 NFC 读取器固件,专为对 MIFARE DESFire EV1 标签进行 AES 身份验证而设计
  • 允许用户轻松更改用于身份验证的 AES 密钥
  • 通过使用超值系列 MSP430G2553 提供经济高效的解决方案
  • 固件可移植到其他微控制器。
  • 此参考设计已经过测试,并包含固件、原理图和用户指南。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRCQ5.ZIP (145 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCQ6.PDF (96 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCQ7.ZIP (98 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC890.ZIP (113 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F1612具有 55KB 闪存、5KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU

数据表: PDF
MSP430 微控制器

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
其他无线产品

TRF7960ATRF7960A 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7963ATRF7963A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO14443A/B 标准)

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7964ATRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz NFC/RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7970A多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS773具有复位延迟功能的 250mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 MIFARE DESFire EV1 AES Authentication With TRF7970A 2014年 12月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频