TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER

具有电容式触摸接口、OLED 显示屏和 SD 卡海量存储的 MP3 编码器/解码器

TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER

设计文件

概述

音频电容式触控参考设计是 MSP430 LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430G2) 的插件电路板。此参考设计具有多个电容式触控元件,包括滚轮、按键和接近传感器,以及 9 个用于在用户与电容式触控元件交互时提供即时反馈的 LED。

TMS320C5535 DSP 和 TLV320AIC3204 CODEC 还提供 MP3 编码和解码功能。板载 USB、microSD 卡、OLED 显示屏和耳机接口完善了设计。它具有两个嵌入式处理器,这两个处理器通过 C5535 DSP 和 MSP430 微控制器之间的 UART API/接口进行协作和通信。

特性

MSP430 微控制器负责:

  • 电容式触控感应和 LED 反馈
  • 手势/事件检测
  • 控制 BoosterPack 的主机应用程序
  • 与 C5535 DSP 的 UART 通信

C5535 DSP 负责:

  • MP3 编码和解码
  • SD 卡文件系统
  • USB 海量存储类驱动程序
  • OLED 和编解码器
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR743.PDF (146 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR745.PDF (39 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR744.ZIP (622 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
数字信号处理器 (DSP)

TMS320C5532低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz

数据表: PDF | HTML
数字信号处理器 (DSP)

TMS320C5533低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB

数据表: PDF | HTML
数字信号处理器 (DSP)

TMS320C5534低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口

数据表: PDF | HTML
数字信号处理器 (DSP)

TMS320C5535低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 Audio Capacitive Touch BoosterPack C5535 Software 2014年 9月 3日
应用手册 Audio Capacitive Touch BoosterPack MSP430 Software 2014年 9月 3日
应用手册 Audio Capacitive Touch BoosterPack Hardware 2014年 9月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频