用于人机界面 (HMI) 应用的低功耗电容式触摸解决方案
TIDM-LPBP-CAPTOUCH
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


另请参阅

MSP MCUs featuring CapTIvate™ technology are the newest generation of capacitive touch solutions from TI. These MCUs are the lowest power capacitive touch microcontrollers in the world and the first to feature an IEC61000-4-6 certified solution. Get started with the MSP CapTIvate MCU Development Kit and TI Design reference designs for a thermostat user interface and 64-button capacitive touch implementation.

View all related products

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此 TI 设计展示了满足消费、工业和其他应用中各种人机界面 (HMI) 要求的电容式触控输入的超低功耗实现。此解决方案利用了 MSP430 超值系列微控制器提供的独特功能,开发人员可以通过这些功能直接将电容式触摸元素连接到微控制器 I/O 引脚,无需外部或其他无源组件。电容式触控 BoosterPack 采用多个电容式触摸元素,包括滚轮、按钮和接近传感器。与 MSP430 LaunchPad 搭配使用时,此组合可提供完整的硬件和软件参考设计,从而使开发人员可以使用电容式触摸元快速轻松地更换任何物理按钮。对于向消费类电子产品、销售点机器以及具有物理按钮的设备添加电容式触控,此组合可提供经济高效的解决方案。

特性
  • 电容式触摸元素:
    • 滚轮
    • 按钮
    • 接近传感器
  • 9 个用于提供即时反馈的板载 LED
  • 基于计时器的 UART 通信能够实现到 PC 的连接
  • 开放源码 GUI
  • 受 MSP430 电容式触摸感应库全面支持

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430G2452  MSP430G2x52、MSP430G2x12 混合信号微处理器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430G2553  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD2E001  适用于高速数据接口的低电容、2 通道 +/-15kV ESD 保护阵列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS773  带有监控器的 250mA 低压降稳压器  电源管理  样片或购买 不可用
TUSB3410  UART、I2C 和 IrDA 串行端口转 USB 桥接器  USB  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430G2452 下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
MSP430G2553 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPD2E001 下载 -
下载 下载
下载 -
下载 下载
TPS773 下载 下载
TUSB3410 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 547 2015年 8月 20日
PDF 3972 2013年 4月 30日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 42 2014年 5月 27日
ZIP 156 2014年 5月 27日
PDF 130 2014年 5月 27日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章