使用低功耗微控制器的键盘控制器 TIDM-KEYBOARD (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计介绍了如何实施采用 MSP430 的低成本、高灵活性、模块化键盘控制器。提供 MSP430F5529 和 MSP430G2744 的示例,包含支持性 I2C 和 USB。

特性
  • 支持标准矩阵式键盘:此设计展示的实施采用了 15x8 的矩阵,但也可以使用不同的键盘布局
  • 独立于通信接口:包含 USB 和 I2C 示例
  • 支持多媒体键
  • 几乎可以实施到任意 MSP430 平台中:包含 MSP430F5529 和 MSP430G2744 示例
  • 低功耗

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430F5529  具有集成 USB Phy、128KB 闪存、8KB RAM、12 位/14 通道 ADC、32 位硬件乘法器的 25MHz MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430G2744  MSP430G2x44 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD2E001  适用于高速数据接口的低电容、2 通道 +/-15kV ESD 保护阵列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS735  单输出 LDO、500mA、可调节低静态电流、低噪声、高 PSRR  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430F5529 下载 下载
MSP430G2744 下载 -
(N) | 40 下载 -
下载 下载
下载 -
TPD2E001 下载 -
下载 下载
下载 -
下载 下载
TPS735 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2814 2014年 10月 29日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 548 2014年 10月 29日
ZIP 134 2014年 10月 29日
PDF 70 2014年 10月 29日
ZIP 608 2014年 10月 29日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章