简单的破损玻璃检测器 TIDM-GBD-SIMPLE (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design describes a simple glass breakage detector using the MSP430F2274 and was developed to operate at low power, allowing long battery life. The algorithm is based on the spectral analysis of a typical glass breakage signal by analyzing signal characteristics such as peak content, number of zero crossings, and frequency composition. A glass breakage alert is indicated by an onboard buzzer and an LED.

特性
  • Fully integrated, single-chip glass breakage detector
  • Integrated Op-amps provide on-the-fly configurable filtering stages for signal detection and processing
  • As low as 50µA average current consumption during monitoring operation
  • Implements high power output horn driver stage capable of up to 106dB
  • This reference design is tested and includes firmware, hardware design files & documentation.
  • Hardware based on this design can also be ordered from Olimex.com


  




立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

TIDM-GBD-SIMPLE:
A Simple Glass Breakage Detector Reference Design

$26.00(USD)


ACTIVE

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430F2274  16 位超低功耗微控制器,具有 32KB 闪存和 1K RAM  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61040  采用 SOT-23 封装用于 LCD 和白光 LED 的 28V 400mA 开关升压转换器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430F2274 下载 -
下载 下载
下载 -
TPS61040 下载 下载
下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
多种文件格式   2018年 11月 9日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
耐用的破损玻璃检测器  TIDM-GBD-ROBUST  TI Designs

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章