TIDM-FLOWESI-ETRACE
采用 FlowESI GUI 和 EnergyTrace 实现代码生成与优化
TIDM-FLOWESI-ETRACE
概述
此参考设计重点展示了使用 FlowESI GUI 和 EnergyTrace 技术来帮助您在 EVM430-FR6989 上设计和优化超低功耗应用。
在设计电池供电应用时,超低功耗是延长系统寿命的关键因素。长时间运行的设计不能浪费它们提供的能量。尽管选择了合适的低功耗硬件组件,固件在降低功耗方面也发挥着
重要作用。
特性
- 展示了使用 FlowESI GUI 来轻松对 ESI 接口进行编程
- 展示了使用能量跟踪技术来轻松对流量计应用代码进行功耗优化
- 平台支持使用我们专有扩展扫描接口 (ESI) 的超低功耗设计
- 提供射频插座,可启用低功率射频 (LPRF) 扩展(低于 1GHz 或 2.4GHz ZigBee®)
- 设计已经过测试,并包含固件、GUI 和入门指南
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MSP430 微控制器
MSP430F5528 — 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Code Generation and Optimization With FlowESI GUI and EnergyTrace Design Guide | 2015年 3月 13日 |