TIDM-CAPTIVATE-MSP432

采用 MSP430 电容式触控 MCU、触觉元件和 LCD 的 MSP432™ MCU 参考设计

TIDM-CAPTIVATE-MSP432

设计文件

概述

此参考设计展示了如何使用 CapTIvate 软件库通信模块,将采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430 MCU 与 MSP432 MCU 主机微控制器相连。该设计将电容式触控技术与人体触觉融为一体,即采用 MSP432 MCU 作主机,驱动 QVGA LCD 彩屏。

特性
  • 超低功耗 MSP430 微控制器,具有 CapTIvate 触控技术和 FRAM
  • 互电容 HMI,具有 17 个按钮,2 个滑块,1 个轮盘,1 个接近/安防通道以及人体触觉特性
  • MSP432 MCU,一款低功率、高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M4F 主机
  • TFT QVGA 显示器,320 x 240 像素,经 SPI 控制
  • CapTIvate 设计中心支持
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBY3.PDF (2625 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNP4.PDF (199 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNP5.PDF (100 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNP6.PDF (169 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNP8.ZIP (373 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCO1.ZIP (327 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNP7.PDF (540 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR2633具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 MSP432 With MSP430 Microcontroller With CapTIvate Technology, Haptics, and LCD 2016年 8月 30日
白皮书 Enabling Noise Tolerant Capacitive Touch HMIs With MSP CapTIvate™ Technology (Rev. B) 2019年 11月 12日
技术文章 Bridging the capacitive touch gap with more processing power PDF | HTML 2017年 3月 21日
更多文献资料 CapTIvate Technology Guide 2016年 7月 19日
白皮书 MSP430™ FRAM Microcontrollers With CapTIvate™ Touch Technology 2015年 10月 14日

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MSPWARE MSPWare
应用软件和框架
MSPCAPTDSNCTR 适用于 MSP430™ 电容式感应 MCU 的 CapTIvate™设计中心 GUI

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频