双向非隔离式降压升压转换器

(正在供货) TIDM-BUCKBOOST-BIDIR

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此设计实现了一个双向非隔离降压升压功率转换器,适合于太阳能微转换器、混合动力电动汽车 (HEV) 和电池充电应用。

特性
  • 高效率设计,支持的最大效率超过 95%。
  • 250 KHz 快速开关频率支持更小的无源组件,从而减小电路板面积并延长寿命。
  • 三个满足各种应用场合的控制模式:1) 输出电压控制 2) MPPT 控制(输入电流控制)3) 反向电压控制。
  • 提供软件频率响应分析器 (SFRA) 软件来测量功率转换器的频率响应以及验证该设计的稳定性。
  • 通过 C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器实现该转换器的控制。
  • 设计中包括用户指南、操作软件、软件频率响应分析器 (SFRA) 软件和 GUI、原理图、PCB 图、BOM 和硬件资源。

注意:此电路板的软件位于 C2000 MCU 的 controlSUITE™ 软件包中。请从 http://www.ti.com.cn/tool/cn/controlsuite 下载 controlSUITE。安装后,导航至“Development Tools”->“Digital Power”部分下的“Bi-Directional Non-Isolated Buck Boost Converter”。


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据


TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
OPA340  MicroAmplifier™ 系列单电源轨至轨运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV2371  550uA/通道 3MHz RRIO 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMS320F28035  具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  C2000 实时控制 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS730  低噪声、高 PSRR、射频 200mA 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27211  120V 升压 4A 峰值电流的高频高侧/低侧驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
OPA340 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TLV2371 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TMS320F28035 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS40210 下载 下载
下载 下载
TPS730 下载 下载
下载 下载
UCC27211 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

应用手册 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 323 2015年 1月 6日
用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1475 2016年 7月 20日 下载英文版本
PDF 66 2014年 12月 19日
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 163 2017年 1月 4日
ZIP 1604 2015年 4月 8日
PDF 661 2015年 1月 15日
PDF 1035 2015年 1月 15日
相关工具与软件

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具  CONTROLSUITE  软件库 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs