采用 IR BoosterPack 和超低功耗微控制器的 IR 远程控制

(正在供货) TIDM-BOOST-IR-REMOTE

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此设计显示了如何使用 MSP430FR4133 器件的集成红外特性实现红外遥控功能。示例包括基本红外 ASK TX 和 RX 以及学习模式;在学习模式中可训练该器件来控制现有的红外设备,如电视。

特性
  • 展示如何使用内置于 MSP430FR4133 的红外调制逻辑功能实现一种更简单、更高效的红外调制方案
  • 支持 38kHz 载波红外 ASK 解调,但可为其他载波频率进行修改
  • 使用 4x4 薄膜键盘并展示矩阵键盘检测
  • 在分段式 LCD 显示屏上展示功能(位于使用 MSP430FR4133 集成显示驱动程序的 MSP-EXP430FR4133 Launchpad 上)
  • 此设计包含用于 TX、RX 和学习模式的软件演示项目,并包含探讨红外设计理论的设计指南

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




立即订购
器件型号 状态

TIDM-BOOST-IR-REMOTE:
IR Remote Control using IR BoosterPack and Ultra-Low Power Microcontroller

ACTIVE

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430F5528  16 位超低功耗微处理器,具有 128KB 闪存、8KB RAM、USB 接口、12 位 ADC、2 个 USCI、32 位 HW MPY  MSP430 超低功耗 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430FR4133  MSP430FR413x 混合信号微控制器  MSP430 超低功耗 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430G2452  MSP430G2x52、MSP430G2x12 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD4E004  用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TS5A21366  具有 1.8V 兼容输入逻辑的 0.75Ω 双通道模拟开关  开关和多路复用器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1044 2015年 9月 9日 0 下载最新的英文版本 (Rev.A)
PDF 831 2015年 7月 20日 600
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 307 2014年 12月 8日 195
ZIP 493 2014年 12月 8日 77
ZIP 467 2014年 12月 8日 117
PDF 96 2014年 12月 8日 47
相关工具与软件

设计套件与评估模块 (2)

名称 器件型号 工具类型
红外 (IR) BoosterPack 插入式模块  BOOST-IR  子卡 
MSP430FR4133 LaunchPad 开发套件  MSP-EXP430FR4133  评估模块和开发板 

软件 (1)



德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi