无桥功率因数校正转换器 TIDM-BLPFC (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此设计是一种数字控制的无桥 300W 功率因数校正转换器。无桥 PFC 转换器的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的功率损失,从而改进了总体系统效率。对于此设计,C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器 (MCU) 是 PFC 转换器的数字控制器,控制构成无桥 PFC 转换器的两个升压功率级。通过在交流电源电压的正和负半周期中交替操作这些功率级,Piccolo MCU 实现交流到直流整流以及功率因数控制。此设计可实现超过 93% 的满负载效率,并可在 50% 或更大的负载下实现 0.98 以上的功率因数。

特性

  • 对无桥 PFC 功率转换器进行全面数字控制
  • 输入电压范围 95 VAC 至 265 VAC
  • 高达 300 瓦的 400 VDC 总线输出操作
  • 超过 93% 的满负载效率,在 50% 或更大的负载下实现 0.98 功率因数
  • C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 MCU 是在 200 KHz 的 PWM 频率下操作无桥 PFC 功率转换器的数字控制器
  • 全功能评估板包括软件、硬件设计文件、快速入门图形界面和分步说明文档
注意:此电路板的软件位于 controlSUITE™ 软件包中。通过 ti.com/controlsuite 下载 controlSUITE。安装后,导航至“Development Tools”->“Digital Power”部分下的“High Voltage Bridgeless PFC Developers Kit”。


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TMDSHVBLPFCKIT :
HV Bridgeless PFC Developers Kit

$450.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TMS320F28035  具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TMS320F28035 下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 926 2014年 5月 27日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 97 2014年 5月 27日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 80 2014年 5月 27日
PDF 331 2014年 5月 27日
PDF 86 2014年 5月 27日
PDF 258 2014年 5月 27日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章