TIDM-BANKCARDREADER

移动电话银行卡读卡器

TIDM-BANKCARDREADER

设计文件

概述

此解决方案基于 MSP430G2432 微控制器实现了用于智能手机的磁卡读取器。读取器专用于读取基于 ISO7811 的银行卡并将卡的信息(如卡 ID 和有效期数据等)发送回至移动主机。

特性
  • 超低功耗:平均 1uA 的待机电流和低于 2mA 的读取电流(信息可以存储好几年)
  • 低成本设计,使用 MSP430 超值系列 MCU、单通道运算放大器和一些无源组件
  • 小型化
  • 易于集成到完整的系统
  • 提供 Android 测试工具应用程序
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDC472.ZIP (293 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR748.PDF (66 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR749.PDF (28 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430G2432具有 8KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
通用运算放大器

OPA348单路、5.5V、1MHz、低静态电流 (45μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 Mobile Phone Bank Card Reader Application Report 2014年 6月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频