Multiple Channels of High Density LED Control for Automotive Headlight Applications TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此设计采用 TMS320F2803x Piccolo 微控制器,实现了通常适合汽车照明系统的高效率多通道直流/直流 LED 控制系统。此设计支持多达 6 个 LED 控制通道,每个通道具有最高 1.2A 的电流驱动能力。凭借升压和降压双级电源拓扑,此系统可通过 8V 至 20V 的宽输入直流电压范围运行,这非常适合汽车应用。

特性
  • 多达 6 通道的高密度直流/直流 LED 驱动能力
  • 稳定的最大输出,高达大约 86% 的总体效率
  • 8V 至 20V 的宽输入工作电压范围
  • 每个 LED 通道上的纹波电流极低 (+/- 1mA),具有恒定输出
  • 通过 CAN 通信接口以预定义的开放式协议进行控制和监视。轻松适应各类最终用户。
  • 过压和过流保护。45V 负载突降保护

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

源文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载源文件


TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5111  双路 5A 复合成型闸极驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA4322  20MHz、低噪声、1.8V、RRIO、CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN65HVDA541-Q1  具有待机模式、I/O 电平转换和电源优化的汽车类 5V CAN 收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
TMS320F28032  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  C2000 实时控制 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPIC1021  汽车类 LIN 物理接口  接口  不可用 不可用
UCC27201  120-V Boot, 3-A Peak, High Frequency, High-Side/Low-Side Driver  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC2813-3-Q1  汽车类低功率 BiCMOS 电流模式 PWM  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5111 下载 下载
下载 下载
OPA4322 下载
下载
SN65HVDA541-Q1 下载 下载
下载 -
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
TMS320F28032 下载
下载
下载 下载
TPIC1021 下载 下载
UCC27201 下载 下载
下载 -
下载 下载
UCC2813-3-Q1 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3763 2015年 1月 12日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 260 2015年 1月 15日
PDF 77 2015年 1月 15日
PDF 2826 2015年 1月 15日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章