具有功耗计量功能的两相交错式功率因数校正转换器
TIDM-2PHILPFC
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此设计是一种添加了功耗计量功能的数字控制两相交错 700W 功率因数校正转换器。此功率因数校正转换器的两个 180° 相移升压功率级采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器,其中的微控制器还监控线路和中性点电压波形以实施功耗计量功能。此设计能够实现 97% 效率和 1.5% THD(满负载),且功率因素大于 0.98。通过最大限度降低功率级的功率损耗、减轻谐波失真带来的可靠性影响以及提供接近最高值的功率因素,此设计是离线应用和交流/直流电源的绝佳选择。

特性
  • 对双交错 PFC 功率转换器拓扑进行全面数字控制
  • 95 VAC 至 265 VAC 通用输入
  • 高达 700 瓦的 400 VDC 总线输出操作
  • 200 KHz 开关频率下的功率因素为 0.99,满负载下的 THD 为 1.5%
  • 支持包括整流输入电压、RMS 输入电压、RMS 输入功率和输入线路频率在内的电源监控
  • 全功能评估板包括软件、硬件设计文件、快速入门图形界面和分步说明文档。

注意:此电路板的软件可在 controlSUITE™ 软件包中找到。请从 http://www.ti.com/tool/controlsuite 下载 controlSUITE。安装后,导航至“Development Tools”->“Digital Power”部分下的“High Voltage Interleaved PFC Kit”。


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TMDSILPFCKIT :
C2000 2 Phase Interleaved Power Factor Correction Kit with integrated power metering

$299.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TMS320F28035  具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27524  双路 5A 高速低侧电源 MOSFET 驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TMS320F28035 下载 下载
下载 下载
下载 下载
UCC27524 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1379 2017年 5月 25日 下载英文版本
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 200 2014年 3月 6日
PDF 98 2014年 3月 6日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 208 2014年 4月 25日
PDF 163 2013年 2月 22日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章