交错式 CCM 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计

(正在供货) TIDM-1007

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

交错连续导通模式 (CCM) 图腾柱 (TTPL) 无桥功率因数校正 (PFC) 采用高带隙 GaN 器件,由于具有电源效率高和尺寸减小的特点,因此是极具吸引力的电源拓扑。此设计说明了使用 C2000™ MCU 和 LMG3410 GaN FET 模块来控制此功率级的方法。为了提高效率,此设计采用了自适应死区时间和切相方法。非线性电压补偿器旨在减少瞬态期间的过冲和下冲。此设计选择基于软件锁相环 (SPLL) 的方案来精确地驱动图腾柱电桥。用于此设计的硬件和软件可帮助您缩短产品上市时间。

特性
  • 在高压线路上具有交流输入 (90-230Vrms)、50-60Hz 和 3.3KW 额定功率
  • 峰值效率为 98.75% 且总谐波失真 (THD) 小于 2%
  • 提供 powerSUITE 支持,以使设计轻松适应用户要求
  • 内置频率响应分析器 (SFRA) 以便验证并设计控制环路
  • 低过零失真
  • 说明了自适应死区时间、切相和非线性电压补偿器的实现方式
  • 功率级控制可以在 C28x CPU 或并行 CLA 上运行

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ISO7831  ISO783x 高性能 8000 VPK 增强型三通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMG3410R070  具有集成驱动器和保护功能的 600V 70mΩ GaN  氮化镓(GaN)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA2376  精密、低噪声、低静态电流运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G3157  1 通道 2:1 模拟开关  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV713  用于便携式设备的 150mA、低 IQ、低噪音、低压降稳压器  电源管理  样片或购买 不可用
TMS320F280049  具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的 Piccolo™ 32 位 MCU  C2000 实时控制 MCU  不可用 查看设计套件与评估模块
TMS320F28075  TMS320F2807x Piccolo 微控制器  C2000 实时控制 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27714  高速、4A、600V 高侧/低侧栅极驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ISO7831 下载 下载
SOIC (DWW)| 16 下载
LMG3410R070 下载 下载
OPA2376 下载 下载
下载 下载
下载 -
SN74LVC1G3157 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 -
TLV713 下载 下载
TMS320F280049 下载 -
下载 -
下载 下载
TMS320F28075 下载 下载
下载 下载
UCC27714 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

数据表 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2390 2018年 12月 13日 下载英文版本 (Rev.G)
PDF 3520 2018年 11月 26日 下载英文版本 (Rev.D)
PDF 2635 2018年 1月 17日 下载最新的英文版本 (Rev.D)
PDF 1418 2018年 9月 27日
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 4055 2018年 7月 20日 0 下载英文版本 (Rev.B)
白皮书 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1217 2018年 7月 27日 0
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 1952 2017年 11月 3日 0
ZIP 2167 2017年 11月 3日 0
PDF 2410 2017年 11月 3日 0
PDF 337 2017年 11月 3日 0
PDF 70 2017年 11月 3日 0
PDF 327 2017年 11月 3日 0
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
F280049C controlCARD 评估模块  TMDSCNCD280049C  评估模块和开发板 
LMG3410R070 子卡  LMG3410-HB-EVM  评估模块和开发板 

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
适用于 C2000 MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)  C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK  软件开发套件 (SDK) 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs