支持 M-Bus 和 RS-485 协议转换的数据收集器参考设计
TIDM-1005
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

The TIDM-1005 software example has been updated based on the SimpleLink MSP432 SDK v3.10.00.08.

View all related products

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design implements a smart meter data collector with protocol conversion between Meter Bus (M-Bus) and RS-485 networks. M-BUS and RS-485 networks can be mixed together in some network domains, requiring bridging capability to fully integrate the system. This design becomes an intermediate node that collects M-BUS data packets from individual flow meters and formats them for transmission across a larger RS-485 network to the primary data concentrator.

特性
  • Simple data collector with protocol conversion between M-Bus and RS-485 transceiver for cost-constrained applications
  • Isolated power supply output 24V to provide sufficient power for M-Bus master module to support more than 100 M-Bus slaves, 3.3V to power MSP432, and 5V to power RS-485 signal chain
  • Tested +/-2KV IEC61000-4-4 EFT, +/-8KV IEC61000-4-2 ESD, and CISPR22 Class-B conducted emission
  • The reference design EVM with extra pinouts (for SPI, UART, and GPIO) and the software examples allow ease of evaluation to support other wireless and wired communication protocols

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


TI 器件 (10)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ISOW7841  带有集成电源的高效、低辐射、增强型数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP432P401R  MSP432P4xx:Falcon 系列  SimpleLink MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN65HVD3082E  低功耗半双工 RS-485 收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LV1T34  单电源缓冲器闸 CMOS 逻辑电平转换器  电压电平转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
THVD1500  具有 ±8-kV IEC ESD 保护功能且速率高达 500kbps 的 5V RS-485 收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMP102  具有 I2C/SMBus 接口且工作电压为 1.4V 的 ±1°C 温度传感器,支持报警功能  温度传感器和控制 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3808  Low Quiescent Current Supervisor with Programmable-Delay  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62175  4.5-28V 0.5A Tiny Step-Down Converter  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62177  具有打盹模式的 28V、0.5A 降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28711  具有一次侧稳压功能的恒压、恒流控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ISOW7841 下载 下载
MSP432P401R 下载 下载
下载 -
下载 下载
SN65HVD3082E 下载 下载
下载 下载
下载 下载
SN74LV1T34 下载 下载
下载 下载
THVD1500 下载
TMP102 下载 下载
TPS3808 下载 下载
下载 下载
TPS62175 下载 下载
TPS62177 下载 下载
UCC28711 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7135 2017年 12月 12日 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 7125 2017年 10月 24日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 362 2017年 6月 6日
ZIP 2163 2017年 6月 6日
PDF 1074 2017年 6月 6日
PDF 257 2017年 6月 6日
PDF 107 2017年 6月 6日
PDF 424 2017年 6月 6日
相关工具与软件

软件开发 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章