针对 HEV/EV 车载充电器的双向 CLLLC 谐振、双有源电桥 (DAB) 参考设计
TIDM-02002
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

具有双向电源流功能和软开关特性的 CLLLC 谐振 DAB 是混合动力电动汽车/电动汽车 (HEV/EV) 车载充电器和能源存储应用的一种理想候选方案。此设计演示了在闭合电压和闭合电流环路模式中使用 C2000™ MCU 控制此电源拓扑。可供此设计使用的硬件和软件可帮助您
缩短产品上市时间。

特性
  • Vprim:380–600V DC;Vsec:280–450V DC;最大功率:6.6kW;98% 峰值效率
  • 具有 500kHz 额定 PWM 开关(300kHz–700kHz 范围)的 CLLLC 谐振回路可以实现更高的功率密度
  • 软开关在初级侧使用零电压开关 (ZVS),在次级侧使用零电流开关 (ZCS) 和 ZVS,可实现更高的效率
  • 使用 Rogowski 线圈传感器实现有源同步整流方案,提高效率
  • 软件频率响应分析器 (SFRA) 和补偿设计器便于控制环路调优
  • 控制律加速器 (CLA) 为 TMS320F28004x 器件提供软件支持,可以实现通过单一 C2000 MCU 控制交流/直流和直流/直流的集成式 OBC 设计。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (9)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AMC1302-Q1  用于电流检测的汽车 ±50mV 输入、高精度增强型隔离放大器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AMC1311-Q1  适用于电压检测的汽车类 2V 输入增强型高 CMTI 隔离放大器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7820  高抗干扰能力、5.7kVRMS 增强型双通道 1/1 数字隔离器,100Mbps  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMV116  具有关断选项的低电压、45MHz,轨至轨输出运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA320  20MHz、0.9pA Ib、RRIO、精密 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF2033  双输出 Vref 和 Vref/2 电压参考  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV713P-Q1  TLV713-Q1 具有折返电流限制的无电容 150mA LDO 稳压器  电源管理  样片或购买 不可用
TMS320F280049C  具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC21530-Q1  具有使能端的汽车 4A/6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AMC1302-Q1 下载
AMC1311-Q1 下载
ISO7820 下载 下载
SOIC (DWW)| 16 下载
LMV116 下载 下载
OPA320 下载 下载
REF2033 下载 -
TLV713P-Q1 下载
TMS320F280049C 下载 下载
下载 -
下载 下载
UCC21530-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3718 2018年 11月 26日 下载英文版本 (Rev.D)
PDF 1823 2018年 11月 21日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
PDF 1981 2019年 3月 8日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 13668 2019年 7月 23日 下载英文版本 (Rev.B)
设计文件 (18)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 154 2019年 4月 25日
ZIP 592 2019年 4月 25日
ZIP 3381 2019年 3月 7日
ZIP 3137 2019年 3月 7日
PDF 2843 2019年 3月 7日
PDF 898 2019年 3月 7日
PDF 109 2019年 3月 7日
PDF 468 2019年 3月 7日
PDF 150 2019年 2月 25日
ZIP 592 2019年 2月 25日
PDF 94 2019年 2月 25日
PDF 94 2019年 2月 25日
ZIP 1795 2018年 11月 19日
PDF 472 2018年 11月 19日
PDF 110 2018年 11月 19日
ZIP 1804 2018年 11月 19日
PDF 475 2018年 11月 19日
PDF 110 2018年 11月 19日
相关工具与软件

参考设计  ( 3 )

名称 Part Number 工具类型
PMP21495  PMP21495  TI Designs
安全隔离式初级 SiC MOSFET 驱动器参考设计  PMP21553  TI Designs
安全隔离式次级 SiC MOSFET 驱动器参考设计  PMP21561  TI Designs

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
F280049C controlCARD 评估模块  TMDSCNCD280049C  评估模块和开发板 

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
软件频率响应分析器 (SFRA)  SFRA  软件库 
适用于 C2000 MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)  C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK  软件开发套件 (SDK) 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章