具有 MSP430 智能模拟组合并且由回路供电的 4mA 至 20mA RTD 温度变送器参考设计
TIDM-01000
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此 TI 参考设计为 4 至 20mA 回路供电式电阻温度检测器 (RTD) 温度变送器提供了一个组件数量很少的低成本解决方案。该设计利用 MSP430FR2355 MCU 中的片上智能模拟组合模块来控制回路电流,因此不再需要单独的 DAC。该设计实现了 12 位的输出分辨率以及 6µA 的输出电流分辨率。该设计在环路电源输入上整合了反极性保护以及 IEC61000-4-2 和 IEC61000-4-4 保护。

特性
  • 传感器输入与 2 线、3 线或 4 线电阻式温度检测器 (RTD) 探头兼容
  • RTD 的温度范围为 –200°C 至 850°C
  • 最大测量误差:<1°C
  • IEC61000-4-2:ESD:空气放电:±8kV A 类
  • 小封装尺寸(长 × 宽):60mm × 8mm
  • 工作温度范围为 -40°C 至 105°C

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS1120  具有串行外设接口的低功耗、低噪声、16 位 ADC。  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430FR2353  具有 16KB FRAM、2KB SRAM、44 IO、12 位 ADC、12 位 DAC 和 OpAmp/PGA 的 24MHz 105C ULP 微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430FR2355  MSP430FR2355 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A16  具有使能端和电源正常状态输出的 60V、5μA Iq、100mA、低压降电压稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS1120 下载 下载
下载 下载
MSP430FR2353 下载
下载
下载
下载
MSP430FR2355 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS7A16 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2941 2019年 3月 12日 下载最新的英文版本 (Rev.D)
PDF 2983 2019年 12月 10日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 11390 2018年 5月 31日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 323 2018年 5月 21日
ZIP 490 2018年 5月 21日
PDF 506 2018年 5月 21日
PDF 107 2018年 5月 21日
PDF 44 2018年 5月 21日
PDF 193 2018年 5月 21日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章