TIDEP0050

EnDat 2.2 系统参考设计

TIDEP0050

设计文件

概述

此参考设计基于 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准针对位置或旋转编码器实现了 EnDat 2.2 主协议栈和硬件接口。此设计由 EnDat 2.2 主协议栈、使用 RS-485 收发器的半双工通信,以及在 Sitara AM437x 工业开发工具包上实现的线路终端组成。此设计经过充分测试,符合 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准。除了 EnDat 位置反馈之外,AM437x IDK 还能够支持工业通信和电机驱动,如 AM437x 单芯片电机控制设计指南中所述。

特性
  • 使您能够在工业自动化和工厂自动化等应用中使用 EnDat 2.2 编码器隔行扫描来实现占用空间小且功耗低的单芯片
  • EnDat 2.2 接口是直接驱动技术的技术标准,因为它具有分辨率高、周期短、能够交换信息、支持长线长度和编码器诊断等优点。
  • EnDat 2.2 数字技术、简单的连接技术和简单的电压电源要求降低了整体系统成本。
  • 基于 Sitara AM437x 处理器,支持单芯片电机控制应用以及其他嵌入式控制和通信应用
  • 可用于大批量生产的开发平台子系统,包括原理图、BOM、用户指南、基准测试、软件和演示等。
  • TI 提供的免费板级支持包和工业软件开发套件。
  • Sitara AM437x 支持许多工业通信标准,包括 EtherCAT、Profinet、PROFIBUS、以太网/IP、Powerlink 和 Sercos。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAL5.PDF (1752 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRC79A.ZIP (1276 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRI18.PDF (119 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRC76A.ZIP (870 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRC77A.ZIP (21148 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC823A.ZIP (11389 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRC78A.ZIP (6065 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS5402具有集成 MOSFET 的 3.5V 至 28V 输入、1.7A 输出的非同步降压稳压器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62362具有 I2C 兼容接口和遥感功能的处理器核心电源.0.77 至 1.4V 输出电压

数据表: PDF
BLDC 驱动器

DRV8313具有集成 FET、65V 最大电压、3A 峰值电流的三相电机驱动器

数据表: PDF
ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD6E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的 6 通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD78具有 IEC ESD 保护功能和 50Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 32mA 驱动强度与门

数据表: PDF
与非门

SN74LVC1G00单路 2 输入、1.65V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

LM4132具有关断和使能功能的 0.05%、20ppm/°C 温漂、精密串联基准电压

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF3025采用 3 引脚 SOT-23 封装的 2.5V、50ppm/°C、50µA 输入串联(带隙)电压基准

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

TLK105L具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LV244A具有三态输出的 8 通道、2V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
固定方向电压转换器

SN74AVC2T244双位双电源总线收发器

数据表: PDF
基于 Arm 的处理器

AM4379Sitara 处理器: Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D 图形

数据表: PDF | HTML
多开关检测接口 (MSDI) IC

SN65HVS882用于工业自动化和过程控制的 34V、8 通道数字输入串行器

数据表: PDF
多通道 IC (PMIC)

TPS51200具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74AVC1T45具有可配置电压转换和三态输出的单位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74AVC2T245具有可配置电压转换和三态输出的双位 2-DIR 引脚双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74LVC8T245具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCE913具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPIC2810配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器

数据表: PDF
监控器和复位 IC

TPS386000具有可编程延迟和看门狗计时器的漏极开路、四通道电源电压监控器

数据表: PDF | HTML
自动方向电压转换器

TXS0102适用于漏极开路和推挽应用的 2 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22922具有输出放电功能的 3.6V、2A、14mΩ、35nA 泄漏负载开关

数据表: PDF | HTML
通用收发器

SN74LVC1G04单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA3652.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 EnDat 2.2 System Design Guide 2015年 9月 14日
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015年 11月 20日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00172 EnDat 2.2 位置编码器接口的参考设计 TIDEP0025 用于工业通信和电机控制的单芯片驱动器 TIDEP0039 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从设备参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频