TIDEP0044

太阳能逆变器网关开发平台参考设计

TIDEP0044

设计文件

概述

太阳能逆变器网关为太阳能发电系统添加通信功能,实现系统监控、实时反馈、系统更新等等。TIDEP0044 参考设计描述如何使用显示屏、以太网、USB 和 CAN 在带有 TI AM335x 处理器的 TMDXEVM3358 上实施太阳能逆变器网关。

特性
  • 支持 Wi-Fi、CAN、RS-232、USB、显示屏和工业以太网的共存
  • 兼容 TI 的电力线通信 (PLC) 解决方案
  • 使用经过测试的硬件、软件、演示、示意图、BOM 和设计文件实现真实世界太阳能逆变器网关应用的开发
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA96.PDF (1102 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFZ3.PDF (227 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFZ4.PDF (327 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFZ5.ZIP (346 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFZ7.ZIP (377 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRFZ6.ZIP (2415 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

基于 Arm 的处理器

AM3352Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果、CAN

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3354Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、CAN

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3356Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3358Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65910具有 4 个直流/直流转换器、8 个 LDO 和 RTC 的 6mm x 6mm QFN 封装系列集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

TMDXEVM3358 — AM335x 评估模块

借助 AM335x 评估模块 (EVM),开发人员可立即开始评估 AM335x 处理器系列(AM3351AM3352AM3354AM3356AM3358)并开始构建适用于工厂自动化、楼宇自动化、电网基础设施等的应用。

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Solar Inverter Gateway Featuring AM335x Design Guide 2015年 7月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频