采用 TMS320C6678 处理器实现节能型可扩展的 H.265/HEVC 解决方案参考设计

(正在供货) TIDEP0037

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

HEVC 不但高效,而且可以处理密集视频标准,据称,在视频质量水平相同的情况下,其数据压缩率是 H.264/MPEG-4 的两倍。此设计显示了软 H.265/HEVC 解决方案的能效,这种方案可以在不同的分辨率、帧速率和档次之间进行调整,可以使用一个或多个 TMS320C6678 器件实时实施。还包含单通道 HEVC 720p30 实时编码器和单通道 HEVC 1080p60 实时解码器的具体用例。与 TI 的 H.264 x 编码器相比,TI 的 HEVC C66x HEVC 编码器可以在将比特率降低 40% 以上的情况下,获得相同的视频质量。

特性
  • TIDEP0037 参考设计经过测试,包含硬件参考 (EVM)、软件和用户指南。
  • TMDSEVM6678 EVM 采用了基于 TI 的 C66x Keystone 多核架构的 TMS320C6678 高性能 DSP,可实现高性能、低成本的独立开发平台。
  • 此设计包括原理图、设计文件和物料清单。
  • HEVC/H.265 编码器和解码器、MCSDK 框架和其他软件包
  • 设计指南讨论 DSP 内核的性能和可扩展性,以及用于实现所需 HEVC 配置的器件

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TMS320C6678  多核定点和浮点数字信号处理器  C6000 DSP  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 427 2015年 10月 19日 194
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 6050 2015年 7月 2日 102
ZIP 699 2015年 7月 2日 103
ZIP 4216 2015年 7月 2日 116
PDF 131 2015年 7月 2日 49
PDF 233 2015年 7月 2日 220
PDF 1122 2015年 7月 2日 326

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs