面向工业自动化应用的多协议工业以太网检测(采用 PRU-ICSS)参考设计
TIDEP0032
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

工业自动化领域的工业以太网现有 30 多种行业标准。某些成熟的实时以太网协议(如 EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET、Sercos III 和 PowerLink)要求对 FPGA 或 ASIC 提供专门的 MAC 硬件支持。工业通信子系统内的可编程实时单元 (PRU-ICSS) 作为 Sitara 处理器系列的硬件模块而存在,它将通过单个芯片解决方案来替代 FPGA 或 ASIC。PRU-ICSS 中的固件可用于检测工业以太网协议的类型并在运行时期间将相应的工业应用加载到 Sitara 处理器中。此 TI 设计介绍 PRU-ICSS 的多协议工业以太网协议检测固件。

特性
  • 具有高速/高频及高精度的特点,可实现精确的 PTO 控制和同步
  • 无需使用外部 ASIC 或 FPGA
  • 借助 Sitara 处理器在 PRU-ICSS 上实现
  • 包含源代码形式的 PRU-ICSS 固件并可供客户采用
  • 通过 TMDSICE3359 工业通信引擎 (ICE) EVM 轻松进行评估

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TMDSICE3359 :
AM3359 Industrial Communications Engine (ICE)

$189.00(USD)


无此商品 ACTIVE

TMDXICE110 :
AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)

$195.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (15)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AM3356  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  Sitara 处理器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AM3357  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  Sitara 处理器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AM3358  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  Sitara 处理器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AM3359  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  Sitara 处理器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AMIC110  Sitara 处理器:Arm Cortex-A8,支持 10 种以上的以太网协议  Sitara 处理器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO1050  隔离式 5V CAN 收发器  隔离式接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO1176T  具有集成变压器驱动器的隔离式 ProfiBus 收发器  隔离式接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN65HVS882  用于工业数字输入的 8 输入宽 10-34V 数字输入串行器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74AUP2G08  低功耗双路 2 输入正与门  门  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G08  单路 2 输入正与门  门  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLK110  工业 10/100 以太网 PHY  以太网  不可用 查看设计套件与评估模块
TPIC2810  配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器  LED驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65910  采用 6mm x 6mm QFN 封装的集成电源管理 IC (PMIC),具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 以及 RTC  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS717  低噪声高带宽 PSRR、低压降 150mA 线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS766  低静态电流、250mA 低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AM3356 NFBGA (ZCE)| 298 下载
下载 下载
AM3357 下载 下载
AM3358 NFBGA (ZCE)| 298 下载
下载 下载
AM3359 下载 下载
AMIC110 下载 下载
ISO1050 下载 下载
下载 下载
ISO1176T 下载 下载
SN65HVS882 下载 -
SN74AUP2G08 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 -
SN74LVC1G08 下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
TLK110 下载 下载
TPIC2810 下载 下载
TPS65910 下载 -
TPS717 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS766 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2577 2015年 7月 24日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 37 2014年 9月 3日
ZIP 3016 2014年 1月 17日
ZIP 768 2014年 1月 9日
相关工具与软件

参考设计  ( 4 )

名称 Part Number 工具类型
EtherCAT 通信开发平台  TIDEP0001  TI Designs
PROFIBUS 通信开发平台  TIDEP0002  TI Designs
Sercos 3 通信开发平台  TIDEP0010  TI Designs
以太网/IP 通信开发平台  TIDEP0003  TI Designs

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
AMIC110 工业通信引擎 (ICE)  TMDXICE110  评估模块和开发板 

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章