TIDEP0029

采用 1GHz ARM 应用处理器的 Profinet IRT V2.3 认证器件参考设计

TIDEP0029

设计文件

概述

该参考设计在单个封装中集成了工业以太网 PHY、Profinet IRT 交换机、Profinet IRT 堆栈和应用示例。Profinet 是先进的工业以太网标准,许多需要实时确定性 IO 数据交换和额外带宽来提供服务和诊断的工业领域和终端设备都采用了这一标准。该设计包含 TMDSICE3359,但也支持 TMDXICE110。

特性
  • 符合 Profinet A/B/C 类标准
  • 周期时间为 250μs
  • 一步式时间同步 (PTCP)
  • 8 个消费者和提供者协议机
  • 介质冗余协议 (MRP)
  • 与 Molex Profinet 协议栈集成
  • 与 Interniche SNMP 协议栈集成
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU174.PDF (1186 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR336.ZIP (768 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR339A.ZIP (37 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC179A.ZIP (3016 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

以太网 PHY

TLK110工业 10/100 以太网 PHY

数据表: PDF
基于 Arm 的处理器

AM3359Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AMIC110Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、支持 10 余种以太网协议

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65910具有 4 个直流/直流转换器、8 个 LDO 和 RTC 的 6mm x 6mm QFN 封装系列集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

TMDSICE3359 — AM3359 工业通信引擎

AM3359 工业通信引擎 (ICE) 开发平台适用于特别注重 Sitara AM335x ARM® Cortex™-A8 处理器工业通信功能的系统

AM335x ARM Cortex-A8 处理器集成了可编程实时单元 (PRU) 以实现各种工业自动化设备中使用的实时通信技术。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。

TMDSICE3359 是 TMDXICE3359 和 AM3359 量产芯片的改进版本,显著改善了以下特性:

    • 可控制 PRU 或双端口 GbE 交换机的以太网端口
    • 板载 OLED 显示
    • DDR3 存储器
    • 支持高达 32Mb 的更大 NOR 闪存
      • 工业通信模块
      • (...)
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货
评估板

TMDXICE110 — AMIC110 工业通信引擎 (ICE)

AMIC110 工业通信引擎 (ICE) 是一款面向工业通信且尤其是工业以太网的开发平台。Sitara AMIC110 SoC 是 AMIC110 ICE 的重要组件,该组件具有 ARM® Cortex™-A8 处理器和可编程实时单元工业通信子系统 (PRU-ICSS),无需 ASIC 或 FPGA 即可实现对实时工业协议的集成。AMIC110 ICE 具有 Boosterpack 外形,可与 C2000 Launch pad 结合使用,用于开发互联电机驱动解决方案以及工厂自动化中的工业传感器和 IO。
用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 采用1GHz ARM 应用处理器的经认证PROFINET IRT v2.3 器件 英语版 2017年 5月 25日
技术文章 How to select the right industrial Ethernet standard: PROFINET PDF | HTML 2015年 11月 6日
用户指南 PROFINET AM3359 Evaluation Kit Certificate 2015年 10月 14日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDEP0008 PROFINET 通信开发平台

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频