TIDEP0026

K2E 时钟生成参考设计

TIDEP0026

设计文件

概述

不应使用单个时钟源来驱动高性能处理器器件(例如基于 ARM Cortex-A15 的 66AK2Ex 和 AM5K2Ex 多核处理器)的多个时钟输入,因为过度的负载、反射和噪声会对性能产生不利影响。使用差动时钟树来取代单个时钟源即可避免上述问题。此设计展示了使用差动时钟树为 66AK2Ex 和 AM5K2Ex 系列 KeyStone II ARM A15 + DSP 和纯 ARM 多核处理器生成时钟的情况。此设计还展示了可生成 SoC 内核和接口所需的所有时钟的完整时钟树。

特性
  • 适用于 66AK2Ex 和 AM5K2Ex 多核 ARM Cortex-A15 SoC 的差动时钟树
  • 利用 CDCM6208 生成 SoC 和外设所需的所有时钟
  • 利用 CDCM6208 EVM 控制 GUI 生成控制寄存器值。
  • 包含原理图、BOM、设计文件和硬件设计指南的完整系统参考,可在 K2E EVM 平台上实施以进行测试和评估。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU580.PDF (935 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRB23.PDF (256 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRB25.PDF (83 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRB28.PDF (2213 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC685.ZIP (26925 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC686.ZIP (11 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRB27.ZIP (7495 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

基于 Arm 的处理器

66AK2E05高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核、NetCP、10GbE 开关

数据表: PDF
基于 Arm 的处理器

AM5K2E02Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15

数据表: PDF
基于 Arm 的处理器

AM5K2E04Sitara 处理器:四核 Arm Cortex-A15

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 Reference Clock Generation for 66AK2E0x and AM5K2E0x Design Guide 2014年 10月 8日
应用手册 Hardware Design Guide for KeyStone II Devices 2014年 3月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频