TIDEP0010

Sercos 3 通信开发平台

TIDEP0010

设计文件

概述

TIDEP0010 Sercos III 通信参考设计将 AM335x Sitara 处理器系列和 Sercos III 媒体访问控制 (MAC) 层合并到单个片上系统 (SoC) 设计中。该参考设计面向 Sercos III 次级通信,使您能够为各种工业自动化设备实现实时 Sercos III 通信标准。该设计基于 TMDSICE3359 工业通信引擎 (ICE)。该设计包含 TMDSICE3359,但也可以与 TMDXICE110 配合使用。

特性
  • 经测试符合 Sercos III 标准
  • 适用于 PRU-ICSS 的 Sercos III 固件,具有符合 Sercos MAC 标准的寄存器接口
  • TI 和第三方提供板支持包和工业软件开发套件
  • 提供开发平台,其中包括原理图、BOM、用户指南、应用手册、白皮书、软件、演示等
  • 支持与同一硬件进行其他工业通信(例如 EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP 等)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR336.ZIP (768 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAV4.PDF (297 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC179A.ZIP (3016 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74AUP2G082 通道、2 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗 (< 1uA) 与门

数据表: PDF
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 32mA 驱动强度与门

数据表: PDF
以太网 PHY

TLK110工业 10/100 以太网 PHY

数据表: PDF
基于 Arm 的处理器

AM3356Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3357Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3358Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3359Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多开关检测接口 (MSDI) IC

SN65HVS882用于工业自动化和过程控制的 34V、8 通道数字输入串行器

数据表: PDF
多通道 IC (PMIC)

TPS65910具有 4 个直流/直流转换器、8 个 LDO 和 RTC 的 6mm x 6mm QFN 封装系列集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPIC2810配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS766 250mA 超低 IQ 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

TMDSICE3359 — AM3359 工业通信引擎

AM3359 工业通信引擎 (ICE) 开发平台适用于特别注重 Sitara AM335x ARM® Cortex™-A8 处理器工业通信功能的系统

AM335x ARM Cortex-A8 处理器集成了可编程实时单元 (PRU) 以实现各种工业自动化设备中使用的实时通信技术。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。

TMDSICE3359 是 TMDXICE3359 和 AM3359 量产芯片的改进版本,显著改善了以下特性:

    • 可控制 PRU 或双端口 GbE 交换机的以太网端口
    • 板载 OLED 显示
    • DDR3 存储器
    • 支持高达 32Mb 的更大 NOR 闪存
      • 工业通信模块
      • (...)
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货
评估板

TMDXICE110 — AMIC110 工业通信引擎 (ICE)

AMIC110 工业通信引擎 (ICE) 是一款面向工业通信且尤其是工业以太网的开发平台。Sitara AMIC110 SoC 是 AMIC110 ICE 的重要组件,该组件具有 ARM® Cortex™-A8 处理器和可编程实时单元工业通信子系统 (PRU-ICSS),无需 ASIC 或 FPGA 即可实现对实时工业协议的集成。AMIC110 ICE 具有 Boosterpack 外形,可与 C2000 Launch pad 结合使用,用于开发互联电机驱动解决方案以及工厂自动化中的工业传感器和 IO。
用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Sercos III Communication Development Platform Design Guide (Rev. A) 2015年 1月 12日
技术文章 How to select the right industrial Ethernet standard: EtherCAT PDF | HTML 2015年 9月 17日
用户指南 SERCOS Certificate of Product Conformance for Sitara AM3359 ICE 2014年 11月 25日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDEP0002 PROFIBUS 通信开发平台 TIDEP0003 以太网/IP 通信开发平台 TIDEP0032 面向工业自动化应用的多协议工业以太网检测(采用 PRU-ICSS)参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频