PROFINET 通信开发平台

(正在供货) TIDEP0008

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

该开发平台面向 PROFINET 从属设备通信,使设计人员能够在多个工业自动化设备中实施 PROFINET 通信标准。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。

特性
  • 基于 AM335x ARM Cortex-A8 处理器的设计通过免去外部 ASIC/FPGA,可节约 30% 的系统 BOM 成本
  • 获得 COMDEC 认证的一致性类别 A 和 B 的 PROFINET IO 器件
  • 高性能 PROFINET 直通交换机通过 8 个实时连接支持 250us 周期时间。
  • 非常可靠的 PROFINET 交换机,每个端口 4 个优先级队列,具有通过 Netload 3 类的内容过滤器。
  • TI 提供的免费板级支持包和工业软件开发套件
  • 支持与同一硬件进行其他工业通信(例如,EtherCAT、PROFIBUS、以太网/IP 等)
  • 生产就绪的开发平台子系统,包括原理图、BOM、用户指南、应用手册、白皮书、软件、演示和更多内容

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

TIDEP0008:
PROFINET Communications Development Platform

ACTIVE

TI 器件 (17)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AM3356  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  ARM Cortex-A8  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AM3357  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  ARM Cortex-A8  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AM3358  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  ARM Cortex-A8  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AM3359  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  ARM Cortex-A8  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AMIC110  AMIC110 Sitara 处理器  Industrial Ethernet  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO1050  隔离式 5V CAN 收发器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO1176T  具有集成变压器驱动器的隔离式 ProfiBus 收发器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN65HVS882  用于工业数字输入的 8 输入宽 10-34V 数字输入串行器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74AUP2G08  低功耗双路 2 输入正与门  逻辑  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G08  单路 2 输入正与门  逻辑  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLK110  工业 10/100 以太网 PHY  以太网  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPIC2810  具有 12C 接口的 8 位 LED驱动器  逻辑  样片或购买 不可用
TPS5420  5.5V 至 36V 输入、2A、500kHz 降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61041  采用 SOT-23 封装用于 LCD 和白光 LED 的 28V 250mA 开关升压转换器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65910  采用 6mm x 6mm QFN 封装的集成电源管理 IC (PMIC),具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 以及 RTC  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS766  低静态电流、250mA 低压降稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS786  超低噪声、高 PSRR、快速射频 1.5A 低压降线性稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

更多文献资料 (1)
*This is not an TI official document.
标题 日期 类型
Sitara ARM Processors Wiki 2012年 10月 17日 Wiki*
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 361 2014年 1月 9日 429
解决方案指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1552 2015年 11月 20日 4,132
PDF 1345 2015年 11月 20日 4,772
白皮书 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 768 2017年 12月 12日 1,001
PDF 184 2015年 3月 3日 1,001
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 37 2014年 9月 3日 1,099
ZIP 3016 2014年 1月 17日 2,691
ZIP 768 2014年 1月 9日 6,310
相关工具与软件

设计套件与评估模块 (1)

名称 器件型号 工具类型
AM3359 工业通信引擎  TMDSICE3359  开发套件 

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi