以太网/IP 通信开发平台
TIDEP0003
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该开发平台面向以太网/IP 从属设备通信,使设计人员能够在多个工业自动化设备中实施以太网/IP 通信标准。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。

特性
  • 基于 AM335x ARM Cortex-A8 处理器的设计通过免去外部 ASIC/FPGA,可节约 30% 的系统 BOM 成本
  • 可扩展的 HMI、PLC 和 I/O 解决方案,可以访问其他外设和接口
  • TI 提供的免费板级支持包和工业软件开发套件
  • 支持与同一硬件(例如,EtherCAT、PROFIBUS、PROFINET 等)进行其他工业通信
  • 生产就绪的开发平台子系统,包括原理图、BOM、用户指南、应用手册、白皮书、软件、演示和更多内容

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

TIDEP0003:
Ethernet/IP Communications Development Platform



ACTIVE

TI 器件 (16)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AM3356  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  Sitara 处理器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AM3357  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  Sitara 处理器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AM3358  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  Sitara 处理器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AM3359  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  Sitara 处理器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AMIC110  Sitara 处理器:Arm Cortex-A8,支持 10 种以上的以太网协议  Sitara 处理器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO1050  隔离式 5V CAN 收发器  隔离式接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO1176T  具有集成变压器驱动器的隔离式 ProfiBus 收发器  隔离式接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN65HVS882  用于工业数字输入的 8 输入宽 10-34V 数字输入串行器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G08  单路 2 输入正与门  门  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLK110  工业 10/100 以太网 PHY  以太网 IC  不可用 查看设计套件与评估模块
TPIC2810  配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器  LED驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS5420  5.5V 至 36V 输入、2A、500kHz 降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61041  采用 SOT-23 封装用于 LCD 和白光 LED 的 28V 250mA 开关升压转换器  升压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65910  采用 6mm x 6mm QFN 封装的集成电源管理 IC (PMIC),具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 以及 RTC  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS766  低静态电流、250mA 低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS786  超低噪声、高 PSRR、快速射频 1.5A 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AM3356 NFBGA (ZCE)| 298 下载
下载 下载
AM3357 下载 下载
AM3358 NFBGA (ZCE)| 298 下载
下载 下载
AM3359 下载 下载
AMIC110 下载 下载
ISO1050 下载 -
下载 下载
ISO1176T 下载 下载
SN65HVS882 下载 -
SN74LVC1G08 下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
TLK110 下载 下载
TPIC2810 下载 下载
TPS5420 下载 下载
TPS61041 下载 下载
下载 下载
TPS65910 下载 -
TPS766 下载 下载
TPS786 下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 814 2018年 10月 13日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 37 2014年 9月 3日
ZIP 3016 2014年 1月 17日
ZIP 768 2014年 1月 9日
相关工具与软件

参考设计 (4)

名称 Part Number 工具类型
EtherCAT 通信开发平台  TIDEP0001  参考设计 
PROFIBUS 通信开发平台  TIDEP0002  参考设计 
Sercos 3 通信开发平台  TIDEP0010  参考设计 
面向工业自动化应用的多协议工业以太网检测(采用 PRU-ICSS)参考设计  TIDEP0032  参考设计 

硬件开发 (1)

名称 器件型号 工具类型
AM3359 工业通信引擎  TMDSICE3359  评估板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章