以太网/IP 通信开发平台

(正在供货) TIDEP0003

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

该开发平台面向以太网/IP 从属设备通信,使设计人员能够在多个工业自动化设备中实施以太网/IP 通信标准。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。

特性
  • 基于 AM335x ARM Cortex-A8 处理器的设计通过免去外部 ASIC/FPGA,可节约 30% 的系统 BOM 成本
  • 可扩展的 HMI、PLC 和 I/O 解决方案,可以访问其他外设和接口
  • TI 提供的免费板级支持包和工业软件开发套件
  • 支持与同一硬件(例如,EtherCAT、PROFIBUS、PROFINET 等)进行其他工业通信
  • 生产就绪的开发平台子系统,包括原理图、BOM、用户指南、应用手册、白皮书、软件、演示和更多内容

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

TIDEP0003:
Ethernet/IP Communications Development Platform

ACTIVE

TI 器件 (16)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AM3356  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  Arm Cortex-A8  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AM3357  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  Arm Cortex-A8  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AM3358  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  Arm Cortex-A8  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AM3359  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  Arm Cortex-A8  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AMIC110  AMIC110 Sitara 处理器  Industrial Ethernet  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO1050  隔离式 5V CAN 收发器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO1176T  具有集成变压器驱动器的隔离式 ProfiBus 收发器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN65HVS882  用于工业数字输入的 8 输入宽 10-34V 数字输入串行器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G08  单路 2 输入正与门  门  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLK110  工业 10/100 以太网 PHY  以太网  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPIC2810  具有 12C 接口的 8 位 LED驱动器  LED 驱动器  样片或购买 不可用
TPS5420  5.5V 至 36V 输入、2A、500kHz 降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61041  采用 SOT-23 封装用于 LCD 和白光 LED 的 28V 250mA 开关升压转换器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65910  采用 6mm x 6mm QFN 封装的集成电源管理 IC (PMIC),具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 以及 RTC  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS766  低静态电流、250mA 低压降稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS786  超低噪声、高 PSRR、快速射频 1.5A 低压降线性稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

解决方案指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1345 2015年 11月 20日 3,021
白皮书 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1060 2018年 1月 30日 934
PDF 619 2015年 3月 3日 934
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 37 2014年 9月 3日 995
ZIP 3016 2014年 1月 17日 2,334
ZIP 768 2014年 1月 9日 5,901
相关工具与软件

参考设计 (4)

名称 Part Number 工具类型
EtherCAT 通信开发平台  TIDEP0001  TI designs
PROFIBUS 通信开发平台  TIDEP0002  TI designs
Sercos 3 通信开发平台  TIDEP0010  TI designs
面向工业自动化应用的多协议工业以太网检测(采用 PRU-ICSS)参考设计  TIDEP0032  TI designs

设计套件与评估模块 (1)

名称 器件型号 工具类型
AM3359 工业通信引擎  TMDSICE3359  开发套件 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs