TIDEP-0103
适用于变电站自动化并基于 Linux 的并行冗余协议以太网参考设计
TIDEP-0103
概述
该基于 Linux® 的参考设计展示了适用于智能电网输电和配电网络中的变电站自动化设备的高可靠性、低延迟网络通信。该参考设计支持 IEC 62439 标准中的并行冗余协议 (PRP) 规范。该独特的方法是 FPGA 的较低成本替代方法,可提供在无需额外组件的情况下添加 IEC 61850 支持等功能的灵活性和性能。
特性
- 符合有关 PRP 以太网通信的 IEC 62439-3 第 4 条规范
- 基于虚拟局域网 (VLAN) ID 的流量过滤、多播和广播支持以及内置的风暴预防和监测机制
- 发生网络故障时的零恢复时间
- 双端口全双工 100Mbps 以太网
- 完全可编程的解决方案可以为集成其他基于 Linux 的应用提供平台
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid | PDF | HTML | 2019年 6月 27日 | |||
设计指南 | 适用于变电站自动化并基于 Linux® 的并行冗余协议以太网参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019年 3月 28日 | |||
更多文献资料 | Emulation Wiki -- In-depth technical and "how-to" articles, FAQs, etc. | 2011年 3月 24日 |