TIDEP-0102

适用于保护继电器的人机界面 (HMI) 参考设计

TIDEP-0102

设计文件

概述

这款基于处理器的参考设计有助于加快产品上市步伐,并帮助客户设计具有成本效益的保护继电器人机界面 (HMI) 解决方案。此参考设计展示了对于保护继电器 HMI 而言常见的二维 (2D) Qt 图形用户界面 (GUI),以及用于软件渲染图形的 TI 处理器能力。AM335x 处理器提供较强的扩展性,因为其能够提供各种处理速度并使用相同的软件开发环境来满足低端至高端应用需求,此外还提供充分的连接能力以连接到保护继电器 HMI 所需的关键外设(如通用异步接收器/发送器 (UART) 和 CAN)。

特性
  • 保护继电器 HMI(使用软件加速图形和 Qt)的示例屏幕
  • 支持电阻式触摸屏
  • 在提供的 4.3 英寸 LCD 上支持 480 x 272 分辨率;在其他显示器上可扩展到 2048 x 2048
  • 在 TI 的处理器 SDK-Linux 上构建以便于扩展到其他 Sitara 处理器
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU363.PDF (3780 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSY7.PDF (190 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSY8.PDF (80 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

基于 Arm 的处理器

AM3351Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3352Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果、CAN

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3354Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、CAN

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3356Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3358Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3359Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

TMDSSK3358 — AM335x 入门套件

AM335x 入门套件 (EVM-SK) 提供稳定且价格合理的平台来快速开始评估 Sitara™ Arm® Cortex®-A8 AM335x 处理器(AM3351AM3352AM3354AM3356AM3358),并加快智能家电、工业应用和网络应用的开发。它是一款基于 Arm Cortex-A8 处理器的低成本开发平台,集成了双千兆位以太网、DDR3 和 LCD 触摸屏等选项。

AM335x 主要特性包括:

  • 具有集成开关的双千兆位以太网端口:可用于开关模式、双 MAC 模式和网关模式这三种工作模式。
  • DDR3:设计采用 DDR3,可降低 BOM 成本并提高内存吞吐量。
  • 4.3 英寸 LCD (...)
用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于保护继电器的人机界面(HMI) 参考设计 英语版 2017年 11月 3日
更多文献资料 Emulation Wiki -- In-depth technical and "how-to" articles, FAQs, etc. 2011年 3月 24日

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X 适用于 AM335X Sitara™ 处理器的处理器 SDK

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频