TIDEP-01010

采用毫米波传感器的区域扫描仪参考设计

TIDEP-01010

设计文件

概述

The TIDEP-01010 reference design leverages TI single-chip millimeter-wave (mmWave) technology to implement an area scanner capable of detection and localization in 3D space. Using TI 60-GHz mmWave sensors, presence detection, as well as the ability to gauge the object's trajectory and speed, enables dynamic adjustment of the safety zone's size depending on the object's speed of approach, as well as the ability to predict before a safety zone is breached.

特性
  • Demonstrates environmentally-robust area scanner using TI single-chip mmWave sensor
  • Detection and localization of people and objects across 3D space
  • Using a single device, supports sensing across field of view (FoV) up to 120° and range of 0 m to 10 m
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUEI1C.PDF (6866 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

ZHCU579B.PDF (12189 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SWRR166B.ZIP (20416 K)

设计布局和元件的详细原理图

SWRR164C.ZIP (73375 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRXJ0.PDF (1006 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRXJ9.PDF (92 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXJ3.PDF (727 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXJ6.ZIP (2957 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEZ6.ZIP (7513 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXJ1.PDF (3444 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

工业毫米波雷达传感器

IWR6843集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器

数据表: PDF | HTML
工业毫米波雷达传感器

IWR6843AOP具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

IWR6843ISK — IWR6843 智能毫米波传感器标准天线插件模块

IWR6843ISK 是一款基于 IWR6843 器件的易用型 60GHz 毫米波传感器评估套件,并带有远距离天线。IWR6843ISK 可用于评估 IWR6843 和 IWR6443 器件。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持通过 LVDS 接口访问传感器的原始数据。MMWAVEICBOOST 支持通过 TI 的 CCS 实现软件开发和跟踪功能。

与 MMWAVEICBOOST (...)

用户指南: PDF | HTML
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货
评估板

IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP 用于集成封装天线 (AOP) 智能毫米波传感器的评估模块

IWR6843 封装天线 (AoP) 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 IWR6843AOP 产品的易用型 60GHz 毫米波传感器评估平台,其中集成了宽视野 (FoV) 天线。该 EVM 可访问点云数据并通过 USB 接口供电。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持通过低电压差分信号 (LVDS) 接口访问传感器的原始数据。MMWAVEICBOOST 支持通过 Code Composer Studio™ (...)

用户指南: PDF | HTML
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Area Scanner Using mmWave Sensor With Integrated Antenna-On-Package Ref Design (Rev. C) PDF | HTML 2020年 4月 27日
设计指南 使用具有集成封装天线的毫米波传感器的区域扫描仪参考设计 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 7月 23日

相关设计资源

硬件开发

评估板
MMWAVEICBOOST 毫米波传感器承载卡平台

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-SDK 适用于 xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443 和 xWR6843 的毫米波软件开发套件 (SDK)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频