TIDEP-01005

适用于智能恒温器的人机界面 (HMI) 参考设计

TIDEP-01005

设计文件

概述

该基于处理器的参考设计有助于加快产品上市步伐,并帮助客户设计具有成本效益的智能恒温器人机界面 (HMI) 解决方案。Sitara™ AM335x 系列处理器提供可扩展的替代方案,它们具有 300MHz 至 1GHz 的处理速度、图形加速、满足低端到高端应用的软件以及与智能恒温器 HMI 所需的主要外设(例如通用异步接收器/发送器 (UART)、SDIO、USB 等)的充分连接。

该智能恒温器 HMI 参考设计展示了二维 (2D) Qt 图形用户界面 (GUI)以及用于硬件加速渲染图形的 TI 处理器功能。

特性
  • 演示使用硬件加速图形和 Qt 的智能恒温器
  • 支持电阻式或电容式触摸屏
  • 在提供的 4.3 英寸 LCD 上采用 480 × 272 的分辨率;在其他显示器上最高可扩展至 2048 × 2048
  • 在 TI 的处理器 SDK-Linux 上构建以便于扩展到其他 Sitara™ 处理器
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU527.PDF (5382 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSY7.PDF (190 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSY8.PDF (80 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

基于 Arm 的处理器

AM3351Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3352Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果、CAN

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3354Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、CAN

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3356Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3358Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3359Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

TMDSSK3358 — AM335x 入门套件

AM335x 入门套件 (EVM-SK) 提供稳定且价格合理的平台来快速开始评估 Sitara™ Arm® Cortex®-A8 AM335x 处理器(AM3351AM3352AM3354AM3356AM3358),并加快智能家电、工业应用和网络应用的开发。它是一款基于 Arm Cortex-A8 处理器的低成本开发平台,集成了双千兆位以太网、DDR3 和 LCD 触摸屏等选项。

AM335x 主要特性包括:

  • 具有集成开关的双千兆位以太网端口:可用于开关模式、双 MAC 模式和网关模式这三种工作模式。
  • DDR3:设计采用 DDR3,可降低 BOM 成本并提高内存吞吐量。
  • 4.3 英寸 LCD (...)
用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于智能恒温器的人机界面 (HMI) 参考设计 英语版 2018年 7月 31日
更多文献资料 Emulation Wiki -- In-depth technical and "how-to" articles, FAQs, etc. 2011年 3月 24日

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X 适用于 AM335X Sitara™ 处理器的处理器 SDK

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频