TIDEP-01004

适用于嵌入式应用的机器学习接口参考设计

TIDEP-01004

设计文件

概述

此参考设计演示了如何在 Sitara AM57x 片上系统 (SoC) 上使用 TI 深度学习 (TIDL),以在嵌入式应用中引入深度学习推理。此设计演示如何在 C66x DSP 内核(在所有 AM57x SoC 上提供)以及嵌入式视觉引擎 (EVE) 子系统(视为 AM5749 SoC 上的黑盒化深度学习加速器)上运行深度学习推理。

此参考设计适用于寻求在嵌入式应用中引入深度学习推理的所有应用。在 TI 的免费 AM57x 处理器 SDK 中,客户可以找到关于如何使用 TIDL 的分步指南,用于快速开始使用深度学习网络,或者在 AM57x 器件上评估自己的网络性能。

特性
  • AM57x SoC 上的嵌入式深度学习推理
  • 基于 AM57x 的高性能可扩展 TI 深度学习库(TIDL 库),可以仅使用 C66x 内核、仅使用 EVE 子系统,也可以使用 C66x + EVE 的组合
  • 性能经优化的参考 CNN 模型,适用于物体分类、检测和像素级语义分割
  • 全面的引导式 TIDL 开发流程:训练、导入和部署
  • AM5749 上多种流行深度学习网络的基准
  • 该参考设计已在 AM5749 IDK EVM 上经过测试,其中包括 C66x 内核及 EVE 子系统上的 TIDL 库、参考 CNN 模型和入门指南
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU546.PDF (5618 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SPRR351.ZIP (1613 K)

设计布局和元件的详细原理图

SPRR352.ZIP (30 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SPRCAG7.ZIP (1464 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SPRR353.ZIP (31509 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

基于 Arm 的处理器

AM5749Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体、支持 ECC 的 DDR、安全引导、深度学习

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
白皮书 Bringing deep learning to embedded systems (Rev. A) 2019年 2月 26日
设计指南 适用于嵌入式应用的深度学习推理参考设计 英语版 2018年 9月 12日
更多文献资料 Emulation Wiki -- In-depth technical and "how-to" articles, FAQs, etc. 2011年 3月 24日

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X 适用于 AM57x Sitara 处理器的 Processor SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频