车辆乘员检测参考设计

(正在供货) TIDEP-01001

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This reference design demonstrates the use of the AWR1642 single-chip mmWave sensor with integrated DSP as a vehicle occupant detection sensor enabling the detection of occupants in a vehicle. This design provides a reference processing chain that runs on the C674x DSP, enabling generation of a heat map to detect occupants in a field of view (FOV) of ±60 degrees. Watch Vehicle Occupant Detection using mmWave Sensors Video.

Additional Information
特性
  • Demonstration of mmWave sensor technology for robust detection of occupants (adults, children, pets) in a vehicle
  • Generate presence heat map with FOV of ±60 degrees
  • Source code for processing and detection based on mmWave software development kit (SDK)
  • Based on proven EVM hardware designs, enabling quick time to market and out-of-the-box demonstration
  • Radar front-end and detection configuration fully explained

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

AWR1642BOOST :
AWR1642 single-chip 76-to-81GHz automotive radar sensor integrating DSP and MCU evaluation module

$299.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (11)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AWR1642  集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片汽车雷达传感器  mmWave sensors  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM4040  LM4040  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP87524B-Q1  适用于纳米雷达且具有集成开关的 4A + 2.5A + 两个 1.5A 降压转换器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TCAN1042HGV-Q1  具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TM4C1294NCPDT  Tiva C 系列 TM4C1294NCPDT 微控制器数据表  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMP112  具有 I2C/SMBus 接口且工作电压为 1.4V 的 ±0.5°C 温度传感器,支持报警功能  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD4E004  用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS796  超低噪声、高 PSRR、快速、射频、1A 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A8101-Q1  汽车类低噪声、高带宽、高 PSRR、  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A88  双通道 1A 低噪声 LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TS3A5018  10Ω 四通道 SPDT 模拟开关  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AWR1642 下载 下载
LM4040 下载
下载
下载
LP87524B-Q1 VQFN-HR (RNF)| 26 下载
TCAN1042HGV-Q1 下载 下载
下载 下载
TM4C1294NCPDT 下载 下载
TMP112 下载 下载
TPD4E004 下载 下载
TPS796 下载
下载
下载
TPS7A8101-Q1 下载 下载
TPS7A88 下载 下载
TS3A5018 下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 4002 2018年 9月 12日 下载英文版本 (Rev.A)
用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 6847 2018年 4月 30日 0 下载英文版本
PDF 1919 2018年 2月 23日 0
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 7662 2018年 7月 18日 0
ZIP 1120 2018年 7月 18日 0
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
集成 DSP 和 MCU 的 AWR1642 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块  AWR1642BOOST  评估模块和开发板 

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
毫米波软件开发套件 (SDK)  MMWAVE-SDK  软件开发套件 (SDK) 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs