TIDEP-0091

功耗优化型 77GHz 液位变送器参考设计

TIDEP-0091

设计文件

概述

TIDEP-0091 重点介绍了如何在储液箱液位探测应用、位移传感器、4 至 20mA 传感器和其他低功耗应用中对 IWR14xx 76 至 81GHz 毫米波传感器进行功耗优化,从而以高精度和超低功耗进行距离检测。在这些应用中,系统通常以一根低压数据线运行,该数据线提供的功率低于运行功耗。占空比调控对于降低平均功耗以满足功率输入限制而言至关重要。可以通过使用 MSP432 对 IWR14xx 器件进行外部占空比调控以进行周期性检测,从而实现功耗优化。此外,该参考设计还提供了用于一维距离检测的示例配置。

了解有关使用 77GHz 毫米波检测液位的更多信息 (SPYY004)。

特性
  • 使用 IWR1443 毫米波和 SimpleLink MSP432 软件开发套件 (SDK)
  • IWR1443 与 MSP432 之间的串行通信
  • 为一维距离检测提供经优化的处理链
  • 适用于任何需要低功耗占空比的应用
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU242B.PDF (4355 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQS3A.PDF (575 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQS4A.PDF (73 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQS5.ZIP (352 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQS7A.ZIP (513 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDE1.ZIP (2253 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQS6.ZIP (4177 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

CAN 收发器

SN65HVDA540具有 I/O 电平转换和电源优化的 5V CAN 收发器

数据表: PDF
多通道 IC (PMIC)

LP87524B-Q1适用于 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器

数据表: PDF | HTML
工业毫米波雷达传感器

IWR1443集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3780采用小型 µSON 封装的漏极开路、低功耗双通道电压检测器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8101具有使能功能的 1A、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A881A、低噪声、高 PSRR、双通道可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

LM53602-Q1用于汽车应用的 3.5V 至 36V 输入电压、2 安同步直流-直流转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

IWR1443BOOST — IWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 毫米波传感器评估模块

IWR1443 BoosterPack™ 插件模块是一款面向单芯片 IWR1443 毫米波传感器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估板,可直接连接至 TI MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统。

IWR1443BOOST 包含开发低功耗 Arm® Cortex® R4F 处理器所需的一切资源。该评估板包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

通过标配 20 引脚 BoosterPack (...)

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
白皮书 使用 77GHz 毫米波的液位感应 PDF | HTML 英语版 2021年 5月 13日
设计指南 功耗优化型 IWR1443 77GHz 液位变送器参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2018年 12月 26日
技术文章 A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 2018年 1月 9日
技术文章 Bringing new intelligence to industrial applications with mmWave sensors PDF | HTML 2017年 5月 16日

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-SDK 适用于 xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443 和 xWR6843 的毫米波软件开发套件 (SDK)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频