使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测与跟踪参考设计

(正在供货) TIDEP-0090

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The TIDEP-0090 reference design demonstrates how TI single-chip millimeter-wave (mmWave) technology can be used for robust, long-range sensing in traffic monitoring and other applications. The reference design uses the IWR1642BOOST evaluation module (EVM) and integrates a complete radar processing chain onto the IWR1642 device. The processing chain includes the analog radar configuration, analog-to-digital converter (ADC) capture, low-level FFT processing, and high-level clustering and tracking algorithms. This reference design is intended to be built on top of the TI mmWave software development kit (SDK) for a cohesive software experience that includes APIs, libraries and tools for evaluation, development, and data visualization.

特性
  • Demonstration of environmentally robust object detection, clustering, and tracking using TI single-chip mmWave sensor IWR1642
  • IWR1642 mmWave sensor pinpoints location of objects over a range of 70m for multi-lane monitoring and 195m for single-lane monitoring
  • Measurement bandwidth of 76 GHz to 77 GHz
  • IWR1642 with integrated digital signal processor (DSP) to cluster objects and track their range and velocity over time
  • Based on proven EVM hardware designs enabling quick time to market and out of the box

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件

下载设计文件


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

IWR1642BOOST :
IWR1642 single-chip 76-to-81GHz mmWave sensor integrating DSP and MCU evaluation module

$299.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (10)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
IWR1642  集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器  mmWave sensors  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM4040  LM4040  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP87524B-Q1  适用于纳米雷达且具有集成开关的 4A + 2.5A + 两个 1.5A 降压转换器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TCAN1042HGV-Q1  具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TM4C1294NCPDT  Tiva C 系列 TM4C1294NCPDT 微控制器数据表  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMP112  具有 I2C/SMBus 接口且工作电压为 1.4V 的 ±0.5°C 温度传感器,支持报警功能  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD4E004  用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS796  超低噪声、高 PSRR、快速、射频、1A 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A8101-Q1  汽车类低噪声、高带宽、高 PSRR、  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A88  双通道 1A 低噪声 LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
IWR1642 下载 下载
LM4040 下载
下载
下载
LP87524B-Q1 VQFN-HR (RNF)| 26 下载
TCAN1042HGV-Q1 下载 下载
下载 下载
TM4C1294NCPDT 下载 下载
TMP112 下载 下载
TPD4E004 下载 下载
TPS796 下载
下载
下载
TPS7A8101-Q1 下载 下载
TPS7A88 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1338 2018年 9月 12日 下载英文版本 (Rev.B)
用户指南 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 7624 2018年 5月 17日 0 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 8692 2017年 11月 1日 0 下载最新的英文版本 (Rev.A)
PDF 3199 2018年 9月 5日 0
白皮书 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1705 2018年 5月 17日 0
PDF 3648 2017年 7月 7日 0
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 1658 2017年 3月 10日 0
ZIP 28892 2017年 3月 10日 0
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
集成 DSP 和 MCU 的 IWR1642 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器评估模块  IWR1642BOOST  评估模块和开发板 

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
毫米波软件开发套件 (SDK)  MMWAVE-SDK  软件开发套件 (SDK) 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs