TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE

TI WiLink 8 Wi-Fi/Bluetooth/Bluetooth Smart Audio Multiroom Cape 参考设计

TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE

设计文件

概述

TI WiLink™ 8 WL1837MOD 音频 Cape 是无线多室音频参考设计,可与 BeagleBone Black(采用 TI Sitara™ AM335x)配合使用。通过使用 WiLink 8 器件捕获和登记所连接 AP 信标的精确到达时间的 WLAN 功能,在连接的多个音频设备之间实现超精确同步。WiLink 8 模块 (WL1837MOD) 提供集成式 Wi-Fi®/Bluetooth®/低功耗蓝牙解决方案,具有 2.4GHz MIMO 和 5GHz 频带上的天线分集功能。该模块提供出色的音频解决方案,具有多室、Airplay® 接收器、完整的音频栈流、在线音乐服务支持等功能。利用该参考设计,客户能够通过我们的 WiLink 8 模块 (WL1837MOD) 设计其自己的具有 Wi-Fi/蓝牙/低功耗蓝牙连接功能的音频板,并评估这些板上所运行的音频多室软件。

BeagleBone Wi-Fi 音频 Cape 使用 WiLink 8 Wi-Fi/蓝牙/低功耗蓝牙连接功能和音频子系统扩展了基于 Sitara 处理器的标准 BeagleBone Black。另外付费就可以从 StreamUnlimited 获得此 Cape 和相关 SDK。

 

特性
  • 多个扬声器/Cape 之间实现超精准音频多室同步 (< 20μs)
  • SDK 支持一组丰富的在线音乐服务、UPnP、AirPlay 音频接收器、GStreamer 等
  • 2.4GHz 频带上的 Wi-Fi 双频带支持(具有 2 x 2 MIMO)以及 5GHz 频带上的天线分集
  • Wi-Fi/蓝牙 (A2DP)/低功耗蓝牙共存和多角色 AP/站支持
  • 立体声 ADC 和 DAC 支持
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUAZ3A.PDF (502 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIM5.PDF (896 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIM6.PDF (94 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIM7.PDF (229 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIM9.ZIP (385 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBC9.ZIP (395 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIM8.PDF (2773 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Wi-Fi 产品

WL1801MODWiLink™ 8 单频带 Wi-Fi® 模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

WL1805MODWiLink™ 8 单频带、2x2 MIMO Wi-Fi® 模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

WL1807MODWiLink™ 8 工业双频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi 模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

WL1831MODWiLink™ 8 工业 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能(低功耗)模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

WL1835MODWiLink™ 8 单频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

WL1837MODWiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3358Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
音频 ADC

PCM1808具有单端输入的 24 位、99dB SNR、96kHz 立体声 ADC

数据表: PDF | HTML
音频 DAC

PCM5101具有 2VRMS 输出和集成音频 PLL 的 106dB 立体声 DAC

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 WiLink 8 Wi-Fi 蓝牙智能音频多室 Cape 参考指南 (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 29日
更多文献资料 What you should know about wi-fi audio synchronization 2016年 2月 10日
更多文献资料 Never miss a beat with our multi-room audio solution 2016年 2月 10日
应用手册 Precise Time Synchronization Over WLAN (Rev. A) 2015年 12月 18日
白皮书 Wi-Fi® audio: capabilities and challenges 2015年 12月 2日
应用手册 WL18xx 5GHZ Antenna Diversity 2015年 6月 29日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDC-WL1837MODCOM8I WiLink™ 1837 模块上的 2.4GHz 和 5GHz 双频带 Wi-Fi® + Bluetooth® 天线设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频