面向 SIGFOX 网络的低于 1GHz CC1120-CC1190 BoosterPack™ 参考设计

(正在供货) TIDC-SIGFOX-CC1120-CC1190-BP

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

用于 SIGFOX 网络的低于 1 GHz CC1120-CC1190 BoosterPack™ 是一种经认证的硬件设计,可让用户连接到面向物联网 (IoT) 市场的 SIGFOX 低功耗无线区域网 (LPWAN) 平台。

CC1120-CC1190 BoosterPack™ 旨在与超低功耗 MSP-EXP430F5529 LaunchPad™ 开发套件结合使用,也可通过使用 SmartRF™ Studio 应用软件来充当独立模块。CC1120-CC1190 BoosterPack 配备了集成的 PCB 迹线天线,该天线在美国 902-928 MHz 和欧洲 869-870 MHz ISM 频段中运行。

特性
  • 低于 1 GHz CC112x 系列器件是完全集成的单片无线电收发器,旨在通过经济高效的无线系统以极低功耗和低电压工作模式实现高性能
  • 借助 CC1120 射频收发器,所有滤波器均为集成式,因此无需昂贵的外部 IF 滤波器
  • CC1120 器件主要用于工业、科学和医疗 (ISM) 和短程设备 (SRD) 频段(处于 164-192 MHz、410-480 MHz 和 820-960 MHz)
  • CC1190 是用于 850-950 MHz 射频收发器、发送器和 SoC 器件的范围扩展器
  • 在用于简单设计高性能无线系统的开关和射频匹配的基础上,CC1190 通过提供用以提高输出功率的功率放大器 (PA) 和用以增强接收器灵敏度的低噪声放大器 (LNA)(噪声系数低),增加了链路预算

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

BOOSTXL-CC1120-90:
BoosterPack for Sigfox Applications from 902MHz to 928MHz

$59.99(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC1120  用于窄带系统的高性能射频收发器  配套无线解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC1190  850 - 950MHz 射频前端  低于 1 GHz  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2511  2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、16KB 或 32KB 闪存和全速 USB 接口  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV1117LV  1A 固定正电压低压降稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

应用手册 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2985 2015年 10月 5日 1,114
用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1692 2016年 5月 27日 670
PDF 322 2016年 2月 3日 721
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 80 2016年 2月 3日 711
PDF 226 2016年 2月 3日 145
相关工具与软件

软件 (2)



德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi