通过基于标准的协议扩展网络覆盖范围和可靠性参考设计 TIDC-HYBRID-WMBUS-PLC (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

先进抄表基础设施 (AMI) 和配电自动化网络中准时响应和监控的重要性增加了对可靠性通信的需求。随着服务运营商和管理机构对互操作性的利用,基于标准的通信日益成为大多数智能电网开发中的一项要求。该 TI 参考设计可实现采用基于标准的无线 M-Bus 和 G3-PLC 电力线通信 (PLC) 的解决方案,从而解决这些问题。该设计可帮助提高网络性能、可靠性、容量和可扩展性。CC13xx 无线 MCU 用作射频协议处理器和 PLC 处理器的主机,从而可以额外节约系统设计成本。该设计基于采用 G3-PLC 的无线 M-Bus 射频解决方案,要查看基于 TI 专有射频解决方案的版本,请查看混合射频和 PLC 参考设计

特性
  • 通过经无线 M-Bus 网络和 PLC 网络同时传输提高网络可靠性。
  • 利用无线 M-Bus 网络和 PLC 网络同时传输独立数据,通过空间多路复用提高网络容量。
  • 通过用作无线 M-Bus 网络和 PLC 网络之间的桥接器,扩展区域内的覆盖范围,从而提高网络可扩展性。
  • 完全可编程的协议设计可提供各种 PLC/无线 M-Bus 通信协议选项:CENELEC、ARIB 和 FCC 频带上的 PLC 协议(PRIME、G3-PLC 和 PLC-Lite)以及 868MHz 频带上的无线 M-Bus C/T/S 模式 TX/RX 支持。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AFE031  电力线通信模拟前端  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC1310  SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线微控制器  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
PTH08080W  2.25A 4.5V 至 18V 输入宽调节微型电源模块  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74HC03  具有漏极开路输出的四路 2 输入正与非门  门  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G57  可配置多功能门  门  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC2G07  具有漏极开路输出的双路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD2E001  适用于高速数据接口的低电容、2 通道 +/-15kV ESD 保护阵列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3828  处理器监控电路  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AFE031 下载 下载
CC1310 下载 下载
下载 下载
下载 下载
PTH08080W 下载 -
下载 -
SN74HC03 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
SN74LVC1G57 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
SN74LVC2G07 下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
下载 -
TPD2E001 下载 -
下载 下载
下载 -
下载 下载
TPS3828 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2894 2016年 5月 3日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 687 2016年 5月 17日
ZIP 622 2016年 5月 17日
ZIP 1320 2016年 5月 17日
ZIP 4442 2016年 5月 17日
PDF 145 2016年 5月 17日
PDF 707 2016年 5月 17日
相关工具与软件

参考设计  ( 3 )

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章