混合射频和 PLC 参考设计可扩展网络覆盖范围并增强可靠性
TIDC-HYBRID-RF-PLC
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDC-HYBRID-RF-PLC TI 参考设计可实现用于先进抄表基础设施 (AMI) 和配电自动化通信网络(进行射频和电力线通信)的解决方案。该设计可帮助提高网络性能、网络可靠性、网络容量和可扩展性。

特性
  • 通过经无线网络和 PLC 网络同时传输提高网络可靠性。
  • 利用射频和 PLC 网络同时传输独立数据,通过空间多路复用提高网络容量。 
  • 通过用作射频网络和 PLC 网络之间的桥接器,扩展区域内的覆盖范围,从而提高网络可扩展性。
  • 完全可编程的协议设计可提供各种 PLC/射频通信协议和频带选项:CENELEC、ARIB 和 FCC 频带上的 PLC 协议(PRIME、G3-PLC 和 PLC-Lite)以及低于 1 GHz(CC1310 或 CC1350)和 2.4 GHz 频带 (CC1350) 上的射频协议(无线 M-Bus、IEEE 802.15.4g FSK 和长距离模式)。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AFE031  电力线通信模拟前端  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC1310  SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线微控制器  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
PTH08080W  2.25A 4.5V 至 18V 输入宽调节微型电源模块  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74HC03  具有漏极开路输出的四路 2 输入正与非门  门  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G57  可配置多功能门  门  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC2G07  具有漏极开路输出的双路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD2E001  适用于高速数据接口的低电容、2 通道 +/-15kV ESD 保护阵列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3828  处理器监控电路  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AFE031 下载 下载
CC1310 下载 下载
下载 下载
下载 下载
PTH08080W 下载 -
下载 -
SN74HC03 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
SN74LVC1G57 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
SN74LVC2G07 下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
下载 -
TPD2E001 下载 -
下载 下载
下载 -
下载 下载
TPS3828 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2765 2016年 5月 11日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 686 2016年 4月 20日
ZIP 621 2016年 4月 20日
ZIP 1766 2016年 4月 20日
ZIP 3115 2016年 4月 20日
PDF 143 2016年 4月 20日
PDF 1144 2016年 4月 20日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
采用 wM-Bus (868MHz) 的热量分配表参考设计  TIDA-00838  TI Designs

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章