TIDC-DEVPACK-DISPLAY

DEVPACK-WATCH

TIDC-DEVPACK-DISPLAY

设计文件

概述

为您的工业物联网应用添加显示屏!将 Display (Watch) DevPack 插入 SensorTag DevPack 扩展接头并使用 96 x 96 像素图形显示屏扩展您的设计。此显示屏适合可穿戴应用、气象站或任何用于显示网上信息的便携式显示应用。

特性

  • 为您的 SensorTag 添加显示屏
  • 低功耗图形显示屏
  • 支持可穿戴和显示应用
  • 兼容 SensorTag 应用
  • 支持工业物联网显示应用

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA51.PDF (3176 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFR5.PDF (30 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFR6.PDF (43 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFR7.PDF (35 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFR9.ZIP (591 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRFR8.PDF (130 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 Display DevPack Design Guide 2015年 6月 17日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
CC2650STK SimpleLink SensorTag

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频