互联家庭网络参考设计

(正在供货) TIDC-CHN

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

家庭联网 TI 设计将呈现如何为安全和传感器应用创建低于 1 GHz 且覆盖整个住宅的星形网络。在此网络中,中央设备通常由市电供电,而终端设备则由电池供电。中央设备可为物联网 (IoT) 的网关,并为家庭联网中的终端设备提供互联网连接。该 TI 设计为纯软件设计,它采用来自 TI 的低于 1 GHz 的无线连接产品系列的标准 TI 开发板。有关 TI 的 169 MHz、315 MHz、433 MHz、470 MHz、868 MHz、915 MHz 和 920 MHz 解决方案的详细信息,请查看低于 1 GHz 页面

特性
  • 星形拓扑无线网络
  • 低功耗
  • 低存储器占用量
  • 灵活的低于 1 GHz 射频设置(433MHz、868MHz 和 915MHz)
  • 基于 SimpliciTI 的软件
  • 提供完整源代码

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

CC1120DK :
Performance Line Development Kit

$299.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC1120  用于窄带系统的高性能射频收发器  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC430F6137  16 位超低功耗 MCU、32KB 闪存、4KB RAM、CC1101 无线电、AES-128、12 位 ADC、USCI、LCD 驱动器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430FR5739  MSP430FR573x MSP430FR572x 混合信号微控制器  MSP430 超低功耗 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC1120 下载 下载
下载 -
CC430F6137 下载 下载
MSP430FR5739 下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 538 2015年 3月 25日
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 45 2015年 6月 18日
PDF 452 2015年 6月 18日
相关工具与软件

软件 (2)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs