SensorTag TI 设计

(正在供货) TIDC-CC2650STK-SENSORTAG

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

新的 SimpleLink 多标准 SensorTag 物联网套件邀请您将自己的云连接产品创意付诸实践。该套件包含 10 个低功耗 MEMS 传感器,采用小尺寸封装,可以使用 DevPack 实现扩展,易于添加您自己的传感器或传动器。

通过 Bluetooth Smart® 连接到云,在三分钟内在线获得传感器数据。SensorTag 开箱即可使用,带有 iOS 和 Android 应用,无需编程经验即可开始使用。

新 SensorTag 以 CC2650 无线 MCU 为基础,功耗比此前的蓝牙智能产品低 75%。因此,SensorTag 可以使用电池供电,一个纽扣电池就可以使用几年。

蓝牙智能 SensorTag 包含 iBeacon 技术。该技术使您的电话可以根据 SensorTag 数据和物理位置启动应用程序并自定义内容。

此外,可通过 ZigBee® 和 6LoWPAN 技术启用 SensorTag。

有关详细信息,请访问 www.ti.com/sensortag

特性
  • 支持 10 个低功耗传感器,包括环境光、数字麦克风、磁传感器、湿度、压力、加速计、陀螺仪、磁力计、物体温度以及环境温度
  • 超低功耗,通过单个纽扣电池提供数年的电池寿命,并通过高性能 ARM® Cortex®-M3 CC2650 无线 MCU 实现无电池应用。
  • 可借助云连接从任意地点访问和控制您的 SensorTag
  • 可借助多标准支持通过简单的固件升级启用 ZigBee 或 6LoWPAN
  • DevPack 让您可以按照自己的设计扩展 SensorTag

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

CC2650STK:
SimpleLink™ Bluetooth low energy/Multi-standard SensorTag

$29.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC2620  SimpleLink™ RF4CE 超低功耗无线微控制器  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2630  SimpleLink™ ZigBee 和 6LoWPAN 超低功耗无线微控制器  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2640  针对蓝牙智能应用的 SimpleLink 超低功耗无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2650  SimpleLink 多标准 2.4 GHz 超低功耗无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
HDC1000  HDC1000 低功耗温度和湿度数字传感器  传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPT3001  环境光传感器  专用传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TS5A3159A  具有断电保护功能的 1 通道 2:1 模拟开关  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 5213 2015年 3月 30日 1,480
设计文件 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 112 2018年 2月 16日 858
PDF 78 2018年 2月 16日 2,085
ZIP 2018 2018年 2月 16日 728
PDF 66 2016年 4月 21日 229
ZIP 7739 2015年 9月 3日 392
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 266 2016年 2月 16日 1,177
相关工具与软件

设计套件与评估模块 (1)

名称 器件型号 工具类型
SimpleLink SensorTag  CC2650STK  开发套件 

软件 (4)

名称 器件型号 软件类型
CC2541 SensorTag 软件  SENSORTAG-SW  应用软件与框架 
Bluetooth 低能耗软件协议栈  BLE-STACK  软件库 
Z-Stack - ZigBee 协议栈  Z-STACK  软件库 


支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs