TIDC-CC2650RC

远程声控参考设计

TIDC-CC2650RC

设计文件

概述

SimpleLink™ 多标准 CC2650 远程控制参考设计是一款一体式解决方案,适用于基于语音的 Bluetooth® 低耗能、ZigBee® RF4CE™ 或多标准远程控制的开发。此参考设计展示了去耦和射频的推荐布局,从而可实现最佳射频性能。此设计采用适用于平衡-非平衡变压器和滤波器的分立式组件,同时还采用倒置 F 型 PCB 天线,可在低成本情况下提供良好的性能。

特性
  • 设计符合 ETSI (EN300328) 和 FCC(FCC 部件 15.247)规范
  • 多标准蓝牙低耗能和 Zigbee RF4CE 连接
  • 语音激活命令和搜索等高级功能
  • 借助低运行和睡眠电流、快速启动时间和快速模式转换实现超低功耗
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBZ3.PDF (3695 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMH9.PDF (1452 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRMI0.PDF (273 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMI1.PDF (36 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMI3.ZIP (11609 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCC7.ZIP (346 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMI2.PDF (471 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2640具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
移位寄存器

SN74LV164A8 位并行输出串行移位寄存器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22910A使能端低电平有效的 5.5V、2A、60mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 CC2650 Remote Control Design Guide 2016年 8月 22日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
CC2650RC SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth®/ZigBee® RF4CE™ CC2650 远程控制

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频