TIDC-CC2650-UTAG

SimpleLink™ CC2650 uTag – 超紧凑型 Bluetooth® 智能参考设计

TIDC-CC2650-UTAG

设计文件

概述

SimpleLink™ 蓝牙智能 CC2650 uTag 是 SimpleLink CC26xx 器件系列的超紧凑参考设计。此参考设计适合需要最小尺寸的任何物联网 (IoT) 应用,例如蓝牙智能信标、医疗应用和家庭自动化的环境无线感应。

特性

  • 超紧凑 PCB 布局
  • 板载加速计和温度传感器
  • 小尺寸芯片天线
  • 为蓝牙智能开发而设计

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB25.PDF (1198 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJ70.PDF (32 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJ71.PDF (196 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJ72.PDF (45 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJ74.ZIP (369 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBJ1.ZIP (78 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJ73.PDF (219 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2640具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP102采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 接口的 2C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 CC2650 uTag (Micro-Tag)–Ultra-Compact Bluetooth Smart Design Guide 2015年 11月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频