Bluetooth 低能耗 (Bluetooth Smart) 到 RS-485 网关
TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

Modbus 是一种用于串行数据传输的应用协议,通常使用 RS-485 进行串行数据传输。此参考设计在 Modbus 和 蓝牙® 智能 CC2540 无线 MCU 之间实现了网关。此设计用于替代 RS-485 网络中的线缆,并允许另一兼容蓝牙® 智能的设备(如计算机或智能手机)轻松连接到现有 RS-485 网络。

特性
  • 使用额定温度高达 125°C 的 CC2540T 蓝牙智能解决方案实现与工业电子设备的无线连接
  • 简单且“整装待发”的设计可缩短产品上市时间
  • 提供 Android 应用 (ModbusController) 来控制 Modbus 外设软件以及与软件通信
  • 此设计已经过测试,并包含固件、GUI、演示和用户指南

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC2540T  SimpleLink CC2540T 2.4GHz 蓝牙低能耗无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN65HVD485E  半双工 RS-485 收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS769  10V、100mA、低 Iq、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC2540T 下载
SN65HVD485E 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS769 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3413 2014年 2月 18日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 850 2014年 10月 17日
PDF 215 2014年 10月 17日
PDF 35 2014年 10月 17日
相关工具与软件

软件开发 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章