TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN

用于 AMC1210 的母板/控制器

TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN

设计文件

概述

这是一款用于旋转变压器应用的参考设计,并且是用于评估我们的 Δ-Σ 调制器的模块化系统的一部分。借助包含的软件,可以在各种配置下将 AMC1210 用于旋转变压器和电流分流应用,该软件还具有数据导出工具,支持使用外部工具进行数据分析。

特性
  • 功能齐全的评估板,适用于 AMC1210 四路数字滤波器(用于二阶 Δ-Σ 调制器)
  • 包含 AMC1210 所需的所有支持电路
  • 适用于内置 ADS1205 的板载时钟
  • 用于连接 ΔΣ 调制器 EVM 的 D 连接器
  • 易于使用的评估软件,适用于使用 Microsoft Windows™ XP 操作系统的计算机
  • AMC1210 的数据收集和寄存器访问
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAL0.ZIP (463 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAC4.ZIP (37 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAC5.ZIP (14 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC472.ZIP (117 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUAK9.ZIP (645 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Precision ADCs

ADS1205两个 1 位、10MHz、2 阶 Δ-Σ 调制器

数据表: PDF
Precision ADCs

ADS120916 位、10MHz、双通道 Δ-Σ 调制器

数据表: PDF
通用运算放大器

OPA353单通道、5.5V、44MHz、低噪声 (7nV/√Hz)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF
隔离式 ADC

AMC1203具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器

数据表: PDF
隔离式 ADC

AMC1204±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
音频运算放大器

OPA1632全差动 I/O 音频放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

AMC1210MB-EVM — AMC1210MB-EVM

The AMC1210MB-EVM is a complete evaluation kit for the AMC1210 & ADS1205 in resolver applications and part of a modular evaluation system for evaluating TI delta-sigma modulators. The AMC1210MB-EVM software allows use of the AMC1210 in a variety of configurations for resolver and current shunt (...)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 AMC1210MB-EVM Test Procedure 2013年 6月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频