适用于便携式 3D 扫描仪的小型结构光图形发生器参考设计
TIDA-080001
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This ultra-low-cost 3D scanning reference design enables faster development of portable 3D scanner and machine vision applications using structured light triangulation technique where DLP® technology is used to project highly flexible patterns on an object. This TI Design uses the DLP® Pico™ 0.2-inch TRP WVGA DMD (DLP2010) with the DLPC3470 display and light controller. The compact physical size of the DLP2010 is well-suited for portable equipment where small form factor and low power is important. This reference design comes with an example light engine design which includes electronics and optics along with software to generate different light pattern sets used in 3D scanning designs. The same electronics design can also be used with DLP2010NIR DMD which is useable for NIR light sources accommodating wavelengths ranging from 700nm to 2500nm. With high-speed and programmable patterns possible with DLP technology, designers can achieve high speed 3D image reconstruction at micron-level resolution that is useful in a broad set of applications such as 3D cameras, facial recognition biometrics, 3D dental scanners, robotic vision and factory automation.

特性
  • Features DLPC3470 display and light controller and fully integrated DLPA2005 PMIC/LED driver
  • Electronics design supports both DLP2010 and DLP2010NIR – visible and NIR wavelength 
  • DLP2010, DLP2010NIR - 854 × 480 Array of Aluminum Micrometer-Sized Mirrors, in an Orthogonal Layout, with flexible and precise light control
  • Used in DLP2010EVM-LC Layout
  • Capability to display mono-chrome and RGB patterns with flexible triggers for camera control 
  • Includes a production ready optical engine with programmable LED driver ( 0 - 650 mA)
  • PC Software GUI to send any types of patterns to the light engine

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DLP2010  DLP® .2WVGA DMD  显示和投影  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DLPA2005  DLPA2005 用于 DLP® Pico™ 投影仪的电源管理和 LED 驱动器 IC  显示和投影  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DLPC3470  适用于 DLP2010 (0.2WVGA) DMD 的 DLP® 显示和光控制器  先进光控制  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DLPA2005 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2508 2019年 8月 12日 下载英文版本 (Rev.B)
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4410 2018年 9月 12日 下载英文版本
PDF 3175 2018年 12月 30日
设计文件 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 585 2018年 11月 14日
ZIP 5377 2018年 11月 14日
ZIP 312 2018年 9月 7日
PDF 213 2018年 9月 7日
ZIP 6214 2018年 9月 7日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
DLP® 2010 光控制评估模块  DLP2010EVM-LC  评估模块和开发板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章