使用 DLP® 0.33 英寸微镜阵列的移动 1080p 显示参考设计
TIDA-080000
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计使开发人员能够快速实现小型 1080p 显示子系统。它采用 TI DLP® Pico™ 0.33 英寸 TRP 1080p 显示芯片组,并在 DLP LightCrafter™ Display 3310 评估模块 (EVM) 中实现。它可以用于各种应用,包括移动智能电视、移动投影仪、数字标牌等等。该设计包含 DLP3310 1080p 数字微镜器件 (DMD)、DLPC3437 显示控制器,以及 DLPA3000 PMIC 和 LED 驱动器。

特性
  • 1920 x 1080 分辨率
  • 总体外形小巧(5.5 英寸 x 5.2 英寸 x 2.6 英寸)
  • 亮度为 300 RGB 流明(6A 红、绿和蓝 LED)
  • 紧凑型 PCB 布局,支持 1080p (DLP3310) 光学引擎并包含 HDMI 和 USB 连接功能
  • 用于 DLPDLCR3310EVM 布局
  • 19V 输入以及高达 6A 的 LED 电流驱动
  • 可通过 PC 软件 GUI 来自定义显示配置

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DLPDLCR3310EVM :
DLPDLCR3310 LightCrafter Display Evaluation Module

$799.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DLP3310  DLP® 0.33 1080p DMD  显示和投影芯片组  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DLPA3000  用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 PMIC/LED 驱动器  显示和投影芯片组  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DLPC3437  适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器  显示和投影芯片组  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2197 2019年 8月 28日 下载英文版本 (Rev.C)
用户指南 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1286 2020年 3月 5日 下载英文版本
PDF 2310 2018年 10月 31日 下载英文版本
PDF 654 2020年 4月 29日
PDF 904 2017年 12月 8日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 4949 2018年 10月 31日
PDF 1784 2018年 9月 14日
ZIP 750 2018年 9月 14日
ZIP 13061 2018年 9月 14日
ZIP 7921 2018年 9月 14日
ZIP 189 2018年 9月 14日
相关工具与软件

硬件开发 (1)

名称 器件型号 工具类型
DLPDLCR3310 LightCrafter 显示评估模块  DLPDLCR3310EVM  评估板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章